Vehicle Interlock Sensors
Ethanol Sensor E100C
E100C Sensoren sind optimiert für Interlock Anwendungen (Fahrzeugstartsperren) und erfüllen die Genauigkeits- und Haltbarkeitsanforderungen (-40°C to 85°C Temperatur Zyklen Tests) vom international standard EN50436-1.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Wafer Durchmesser von 19mm in diesem Fuel-Cell Sensoren garantiert eine verlässliche, anhaltende Signalqualität unter harten Einsatzbedingungen und eine lange Lebensdauer mit geringer Sensordrift.
E100C Sensoren sind optimiert für Interlock-Anwendungen (Fahrzeugstartsperren) und erfüllen die Genauigkeits- und Haltbarkeitsanforderungen (-40°C to 85°C Temperatur Zyklen Tests) vom international standard EN50436-1.
Datenblatt
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden