Systevo Legacy
Sockel-AP 1-fach
AP-Sockel für die Aufputz-Montage von Einbau-Einheiten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
AP-Sockel für die Aufputz-Montage von Einbau-Einheiten.Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 81 mm H: 81 mm T: 20,2 mm
Material Specifications
- Material
- PC + ABS - FR
Funktionen
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 81 mm H: 81 mm T: 20,2 mm
Material Specifications
- Material
- PC + ABS - FR
Funktionen
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions : B: 81 mm H: 81 mm T: 20,2 mm
- Material : PC + ABS - FR
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
Datenblatt
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden