/content/sps/de/de/search-results.html

    transportable area monitoring

    MeshGuard UEG und MeshGuard UEG IR

    Schnell einsetzbarer drahtloser Detektor für brennbare Gase für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen

    Übersicht
    MeshGuard UEG-Detektoren überwachen präzise die untere Explosionsgrenze (%UEG) von brennbaren Gasen in Ihren Einrichtungen. Diese schnell einsetzbare Lösung bildet auf intelligente Weise ein selbstreparierendes Netzwerk mit anderen Überwachungsgeräten und einem Controller von RAE Systems, um Daten und Alarmstatus drahtlos zu übertragen. Die gleichen Informationen werden auch auf dem LCD-Bildschirm des Geräts angezeigt und über integrierte akustische und visuelle Alarme kommuniziert. Anwendungsbereich: • Umweltreinigung/-sanierung • Exploration • Grenzwertüberwachung • Fracking • Abschaltung der Anlage und Turn-Around
    Spezifikationen

    Überblick

    • Marke
      • RAE

    Funktionen

    • Unterkategorie
      • Transportabel
    • Alarmtyp
      • Optisch, akustisch, vibrierend
    • Datenaufzeichnung
      • Nicht verfügbar
    • Vorteile
      • • Edelstahlgehäuse
    • Wireless-Technologie
      • MESH

    Technical Specifications

    • Feuchtigkeitsbereich
      • 5 % – 95 %

    Battery & Charging

    • Batteriebetriebsdauer
      • 21 Tage bis 6 Monate

    Standards & Certifications

    • Normen
      • USA und Kanada: Klasse I, Unterteilung 1, Gruppen A, B, C, D, T4
      • USA und Kanada: Klasse I- Geschäftsbereich 1- Gruppen A- B- C-D- T4

    Andere

    • Minimale Temperatur
      • -40
    • Maximale Temperatur
      • 122
    • Gewicht
      • 0.6
      • 1.3

    Überblick

    • Marke
      • RAE

    Funktionen

    • Unterkategorie
      • Transportabel
    • Alarmtyp
      • Optisch, akustisch, vibrierend
    • Datenaufzeichnung
      • Nicht verfügbar
    • Vorteile
      • • Edelstahlgehäuse
    • Wireless-Technologie
      • MESH

    Technical Specifications

    • Feuchtigkeitsbereich
      • 5 % – 95 %

    Battery & Charging

    • Batteriebetriebsdauer
      • 21 Tage bis 6 Monate

    Standards & Certifications

    • Normen
      • USA und Kanada: Klasse I, Unterteilung 1, Gruppen A, B, C, D, T4
      • USA und Kanada: Klasse I- Geschäftsbereich 1- Gruppen A- B- C-D- T4

    Andere

    • Minimale Temperatur
      • -40
    • Maximale Temperatur
      • 122
    • Gewicht
      • 0.6
      • 1.3
    • Marke : RAE
    • Minimale Temperatur : -40
    • Maximale Temperatur : 122
    • Gewicht : 0.6|1.3
    • Unterkategorie : Transportabel
    • Feuchtigkeitsbereich : 5 % – 95 %
    • Alarmtyp : Optisch, akustisch, vibrierend
    • Batteriebetriebsdauer : 21 Tage bis 6 Monate
    • Normen : USA und Kanada: Klasse I, Unterteilung 1, Gruppen A, B, C, D, T4|USA und Kanada: Klasse I- Geschäftsbereich 1- Gruppen A- B- C-D- T4
    • Datenaufzeichnung : Nicht verfügbar
    • Vorteile : • Edelstahlgehäuse
    • Wireless-Technologie : MESH
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    D01-A00G-011
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel
    D01-A00G-011
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel
    D01-M14C-CC3
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel
    D01-M14C-CC3
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel
    D01-S00G-111
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel
    D01-S00G-111
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel
    D01-S00J-111
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel
    D01-S00J-111
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel
    F04-E710-100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel
    F04-E710-100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel