/content/sps/de/de/search-results.html

    multi gas

    GasAlertMicroClip XL 4-Gasdetektor, Gelb

    Honeywell BW™ MicroClip-Serie

    Übersicht
    Die industrielle Honeywell BW™ MicroClip-Serie ist das weltweit beliebteste tragbare Mehrgaswarngerät und überzeugt neben einer langen Betriebszeit und hohen Zuverlässigkeit durch seine kompakte Größe, seinen günstigen Preis und seine einfache Bedienung. Überblick: Kleine Größe. Bedienerfreundlich. Zuverlässiger Betrieb. Kostengünstiger Schutz. Angesichts all dieser Vorteile ist es kein Wunder, dass die Honeywell BW™ MicroClip-Serie das beliebteste Mehrgaswarngerät der Welt ist. Merkmale der Honeywell BW™ MicroClip-Serie: • Gleichzeitige Überprüfung auf bis zu vier Gase, einschließlich O2, H2S, CO und brennbarer Gase • Bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit bei normalen Temperaturen: bei kalter Witterung mindestens 12 Stunden Betriebszeit während des Garantiezeitraums garantiert. • Neue IP68-Schutzart für unübertroffenen Wasserschutz, sodass Bediener selbst in schwierigsten Bedingungen sicher arbeiten können. Merkmale und Vorteile: • NEU! Honeywell BW™ MicroClip X3 für verlängerte Zuverlässigkeit mit 3-Jahres-Garantie • Honeywell BW™ MicroClip XL für Standardbetrieb mit 2-Jahres-Garantie • Garantierte Betriebsdauer für eine ganze Schicht – selbst bei -20 °C (-4 °F) • NEU! IP68- Schutzklasse – unerreichter Wasserschutz Kompakt, leicht und einfach zu bedienen – Betrieb mit nur einer Taste und ohne umfangreiche Schulung Geräteverwaltung mit Honeywell SafetySuite. Technische Daten: • Grün blinkendes IntelliFlash™-Licht für Konformität auf einen Blick • Reflex™-Technologie gewährleistet Sensorreaktivität für Sicherheit, Betriebszeit und Vertrauen der Arbeiter
    Spezifikationen

    Marke

    • Marke
      • BW

    Temperature

    • Minimale Temperatur
      • -20

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 190
    • Instrumentengröße
      • 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 Zoll

    Bereich

    • Feuchtigkeitsbereich
      • 0 % – 95 % percent
    • Messbereich
      • H2S (0-100 ppm)- CO (0-500 ppm)- O2 (0-30 Vol.-%)- UEG (0-100 %UEG)

    Alarm

    • Alarmtyp
      • Akustisch- optisch- vibrierend

    Battery & Charging

    • Batteriebetriebsdauer
      • 44183 hours

    Certifications

    • Normen
      • CSA: Klasse I- Div. 1- Gr. A- B- C- D

    Datalogging

    • Datenaufzeichnung
      • 16 Stunden bei 15-Sekunden-Intervallen

    Features & Benefits

    • Vorteile
      • • Garantierte Laufzeit für

    Optionen

    • Anwenderoptionen
      • • Aktivitätssignal

    Sampling

    • Bereich der Gasprobenahmepumpe
      • Nicht verfügbar meter

    Warranty

    • Garantie
      • Volle zweijährige (Honeywell BW™ MicroClip XL) oder dreijährige (Honeywell BW™ MicroClip X3) Garantie

    Wireless

    • Wireless-Technologie
      • BLE

    Additional Specifications

    • Gastyp
      • H2S- CO- O2- UEG

    Marke

    • Marke
      • BW

    Temperature

    • Minimale Temperatur
      • -20

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 190
    • Instrumentengröße
      • 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 Zoll

    Bereich

    • Feuchtigkeitsbereich
      • 0 % – 95 % percent
    • Messbereich
      • H2S (0-100 ppm)- CO (0-500 ppm)- O2 (0-30 Vol.-%)- UEG (0-100 %UEG)

    Alarm

    • Alarmtyp
      • Akustisch- optisch- vibrierend

    Battery & Charging

    • Batteriebetriebsdauer
      • 44183 hours

    Certifications

    • Normen
      • CSA: Klasse I- Div. 1- Gr. A- B- C- D

    Datalogging

    • Datenaufzeichnung
      • 16 Stunden bei 15-Sekunden-Intervallen

    Features & Benefits

    • Vorteile
      • • Garantierte Laufzeit für

    Optionen

    • Anwenderoptionen
      • • Aktivitätssignal

    Sampling

    • Bereich der Gasprobenahmepumpe
      • Nicht verfügbar meter

    Warranty

    • Garantie
      • Volle zweijährige (Honeywell BW™ MicroClip XL) oder dreijährige (Honeywell BW™ MicroClip X3) Garantie

    Wireless

    • Wireless-Technologie
      • BLE

    Additional Specifications

    • Gastyp
      • H2S- CO- O2- UEG
    • Marke : BW
    • Minimale Temperatur : -20
    • Gewicht : 190
    • Instrumentengröße : 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 Zoll
    • Feuchtigkeitsbereich : 0 % – 95 % percent
    • Messbereich : H2S (0-100 ppm)- CO (0-500 ppm)- O2 (0-30 Vol.-%)- UEG (0-100 %UEG)
    • Alarmtyp : Akustisch- optisch- vibrierend
    • Batteriebetriebsdauer : 44183 hours
    • Normen : CSA: Klasse I- Div. 1- Gr. A- B- C- D
    • Datenaufzeichnung : 16 Stunden bei 15-Sekunden-Intervallen
    • Vorteile : • Garantierte Laufzeit für
    • Anwenderoptionen : • Aktivitätssignal
    • Bereich der Gasprobenahmepumpe : Nicht verfügbar meter
    • Garantie : Volle zweijährige (Honeywell BW™ MicroClip XL) oder dreijährige (Honeywell BW™ MicroClip X3) Garantie
    • Wireless-Technologie : BLE
    • Gastyp : H2S- CO- O2- UEG
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    135533-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    135533-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    135572-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    135572-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    135573-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    135573-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    135574-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    135574-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XUHM-Y-EU
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XUHM-Y-EU
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XUHM-Y-NA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XUHM-Y-NA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XUHM-Y-RU
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XUHM-Y-RU
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XUHM-Y-UK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XUHM-Y-UK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XWHM-Y-EU
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XWHM-Y-EU
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XWHM-Y-NA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6
    MCXL-XWHM-Y-NA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-6