Gaswarnzentralen
Vertex M
Bietet flexible 8 bis 24 Messstellen mithilfe einer kolorimetrischen Chemcassette®, der branchenweit zuverlässigsten Gasüberwachungstechnologie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Produktübersicht
Weitere Merkmale und Vorteile:.
Kostengünstig.
- EP-Bänder (90 Tage) ermöglichen eine längere Überwachungsdauer
- Keine Kalibrierung und kein Durchflussausgleich erforderlich
- Zusatzpumpe und internes Stromversorgungsmodul steigern die Verfügbarkeit
- Die Software kann konfiguriert werden, ohne das Gerät auszuschalten
- Messpunkte können bis zu 120 m vom Überwachungsgerät entfernt und mit mehreren Analysegeräten verbunden sein..
.
Bedienerfreundlich.
- Touchscreen für einfachen Datenzugriff
- Software-Updates über CD-ROM oder Netzwerk für alle Systemkomponenten
- Bearbeitung des Konfigurationsprofils und Datenabfrage ohne Ausschalten des Geräts möglich
- RFID-Tag zur Funkfrequenz-Identifizierung stellt sicher, dass Chemcassetten® in korrekt programmierte Analysegeräte installiert werden und schließt Bedienerfehler aus.
- Online-Hilfesystem .
.
Sicherheit.
- Mehrere Kennwortebenen
- Ändern der Sicherheitseinstellungen ohne Ausschalten des Geräts .
.
Geringe Anschaffungs- und Betriebskosten.
- Die kleinere Stellfläche und höhere Messstellendichte senken die Kosten pro Messstelle
- Acht Messstellen pro Analysegerät reduzieren die Chemcassette®-Kosten
- Systeme mit einer maximalen Anzahl von 24 Messstellen verursachen geringere Kosten pro Messstelle als andere kontinuierliche Überwachungssysteme.
- Überwachung von bis zu drei Gasfamilien und über 40 Gasen durch ein einziges System
- Verteilung der Probe auf mehrere Analysegeräte möglich .
.
Einfache Wartung.
- Kostengünstige XP Chemcassetten® für bis zu drei Monate kontinuierlicher Überwachung
- Vereinfachter Austausch von Chemcassetten® und automatische Überprüfung der Optik
- Keine dynamische Kalibrierung erforderlich
- Kein Durchflussausgleich
- Einfacher Zugriff auf Analysegeräte, Pumpen, Stromversorgungen und Touchscreen vom vorderen Bedienfeld aus
- Interaktives elektronisches Handbuch .
.
Moderne Kommunikationsfunktionen.
- Integrierte konfigurierbare SPS mit 64 optionalen Relaiskontakten
- Standard-OPC-Schnittstelle zur einfachen Integration in vorhandene Werksautomationssysteme oder HMI
- Optional Ethernet/CIP-, LONWORKS®-, DeviceNetTM-, DF1Interface-, PROFIBUS-, Modbus Plus-, Modbus/TCP- oder ControlNet-Ausgänge erhältlich
.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Technischer Hinweis
Zertifikat
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden