Stationäre Gasdetektoren
Sensepoint Gaswarngerät für brennbare und toxische Gase
Die ATEX-zertifizierten Gasdetektoren für brennbare und toxische Gase sowie für Sauerstoff bieten eine qualitativ hochwertige, kostengünstige Lösung für die Überwachung von Ex-Bereichen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Produktübersicht
Die Ausgänge des Sensepoint nach Industriestandard sind an verschiedene Steuerungen von Honeywell Analytics oder DCS/SPS-Systeme von Drittanbietern anschließbar. Sowohl die brennbaren als auch die toxischen Versionen sind gemäß den neusten europäischen ATEX Sicherheits- und Funktionsstandards zertifiziert.
Der Detektor für brennbare Gase ist in Ausführungen für die Messung in % UEG oder PPM- erhältlich und mit einem branchenüblichen mV-Brückensignalausgang ausgestattet. Die typische Lebensdauer beträgt mehr als fünf Jahre; nach Ablauf der Lebensdauer wird der Detektor einfach durch einen neuen ersetzt.
Die Detektoren für toxische Gase werden zur vereinfachten Installation vorkalibriert geliefert und sind mit einem 2-adrigen 4-20-mA-Standard-Schleifenausgang ausgestattet. Die Anwenderanschlüsse sind Exd-konform und die eigensichere Ausführung der Frontseite erlaubt einen mühelosen Wechsel austauschbarer Sensoren im laufenden Betrieb. Die eigensichere Ausführung macht darüber hinaus einen Sinter überflüssig, was eine sehr kurze Ansprechzeit sowie die Messung haftender Gase wie Chlor und Ammoniak ermöglicht.
Sensepoint hat sich in verschiedensten anspruchsvollen Anwendungen als zuverlässiges, leistungsstarkes und kostengünstiges System erwiesen.
Für alle Zwecke geeignet
Ausführungen für brennbare und toxische Gase sowie für Sauerstoff erhältlich
Hohe Leistung zu niedrigen Kosten
Für neue Anwendungen und zur Nachrüstung geeignet
Bewährte Sensortechnologie
Elektrochemische Surecell™-Sensoren
Giftbeständige Wärmetönungselemente
Schnell und zuverlässig
Typische Lebensdauer von 2 bis 5 Jahren
ATEX-zertifiziert
Erfüllt die neusten europäischen Normen
Zulassung für Ex-Bereiche und Funktionsgutachten
IP65/66 für extreme Einsatzbedingungen
Betrieb über Werkseinstellungen
Einfacher Austausch
Minimaler Schulungsaufwand
Umfangreiches Zubehör
Wetterschutzabdeckung
Durchflussadapter
Rohrbefestigungssatz
Auffangkegel
Handbücher und Anleitungen
Zertifikat
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden