Industriedrucker
PD45S
The PD45S Honeywell’s new commercial grade industrial printer, is suited for manufacturing, retail, logistics, health care, and government applications. With Honeywell print platform, PD45S can be alternative to the competing printers in the market.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der PD45S läuft auf einem Arm Cortex-A7/800-Mhz-Prozessor, 128-M-Speicher und 128-M-DDR3-SDRAM. Er verfügt über einen hochentwickelten industrietauglichen Druckkopf, der sowohl den Thermodirekt- als auch den Wärmeübertragungsdruckmodus unterstützt. Die patentierte Dual-Sensor-Positionierungstechnologie von Honeywell unterstützt eine dynamische Positionierungsfunktion, die eine minimale Etikettenhöhe von 5 mm und eine vertikale Positionsgenauigkeit von 0,5 mm gewährleistet. Zwei Sätze einstellbarer Druckleisten und die doppelte Medienführung sorgen für einen genauen Papiereinzug und helfen, Bandknitterbildung und Druckschmutz zu vermeiden.
Dank eines sehr ergonomischen Designs lässt sich der Druckkopf einfach aus- und austauschen. Der Frontsensor, der für einen genauen Druck sorgt, kann ebenfalls leicht entfernt werden, um die Reinigung und den Austausch der Gummiwalze zu erleichtern. Der PD45S unterstützt mehrere Druckerbefehlssprachen wie FP/DP/IPL/ZPL/DPL, die One-Key-Installation des Druckertreibers und die einfache Windows-Konfiguration.
Der PD45S enthält eine große Auswahl an Zubehör und unterstützt eine drahtlose Netzwerkschnittstellenkarte, eine parallele Schnittstellenkarte, eine Interfacekarte für die Etikettiermaschine, einen industriellen GPIO sowie eine serielle Schnittstellenkarte. Der Drucker verfügt über Baugruppen zum Ablösen, Aufwickeln und Schneiden, um eine großen Auswahl von Anwendungsszenarien zu bewältigen.
Technical Specifications
- Auflösungen
- 300 dpi
Technical Specifications
- Auflösungen
- 300 dpi
- Auflösungen : 300 dpi
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Regulatorische Informationen
Fallbeispiel
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden