/content/sps/de/de/search-results.html

    desktop printers

    PC42E-T Desktop-Thermotransfer-Barcodedrucker

    Der Honeywell PC42E-T Desktop-Drucker ist eine kompakte, hochauflösende Hochgeschwindigkeits-Desktop-Drucklösung für Unternehmen mit mittlerem Druckaufkommen, die einen zuverlässigen und kontinuierlichen Betrieb benötigen.

    Übersicht
    Der PC42E-T-Desktop-Drucker ist kompakt, zuverlässig und benutzerfreundlich und bietet effiziente Druckleistung, einfache Verwaltbarkeit und Wartung. Mit seiner Vielzahl intelligenter Funktionen und dem benutzerfreundlichen Design eignet sich der PC42E-T hervorragend für verschiedene Branchen wie Einzelhandel, Transport und Logistik sowie für die leichte Fertigung und Lagerung.

    Ausgestattet mit Hochleistungsdruckköpfen mit einer Auflösung von 203 dpi oder 300 dpi liefert der PC42E-T schnelle und stabile Drucke in hoher Qualität mit einer maximalen Geschwindigkeit von 6 Zoll (15,24 cm) pro Sekunde. Dies erfüllt die Anforderungen der Kunden an eine verbesserte Druckgenauigkeit und hochauflösende Etiketten, die für Aufgaben wie die Verfolgung von Logistikpaketen und die Kennzeichnung von Anlagen und Produkten erforderlich sind.

    Der PC42E-T verfügt über eine ECO-Taste für den Sparmodus, mit dem sich Etikettenverluste reduzieren und Kalibrierungswartezeiten einsparen lassen. Sein cleveres Design ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen 0,5-Zoll- und 1-Zoll-Farbbandkernen und mehrere Anwendungen mit einem einzigen Drucker.
    Die Anschlussmöglichkeiten des PC42E-T sind vielfältig und eignen sich für unterschiedliche Einsatzszenarien. Neben dem integrierten Ethernet- und USB-Host unterstützt der Drucker eine Vielzahl von Zubehör wie Schneide- und Abziehvorrichtungen, Wi-Fi/Bluetooth® und ein USB-zu-Seriell-Kabel. 
    Die Schneidevorrichtung erhöht die Produktivität, während die Abziehvorrichtung verschiedene Papiersorten unterstützt und eine hervorragende Abziehleistung bietet. Das Wi-Fi/Bluetooth-Modul ermöglicht die einfache Bereitstellung und Verwaltung einer großen Anzahl von Druckern und beseitigt die Einschränkungen durch physische Kabelverbindungen. 

    Der PC42E-T ist außerdem abwärtskompatibel mit dem Zubehör des Vorgängermodells PC42T und trägt somit zum Schutz Ihrer ursprünglichen Investitionen bei. Mit seinen umfangreichen Schnittstellen, dem kompakten Design und der Kompatibilität mit gängigen Medienspezifikationen fügt sich der PC42E-T nahtlos in jede Anwendungsumgebung ein.

    Mit Honeywell Printer Edge™ und OpIntel bietet der PC42E-T eine zentrale Remote-Verwaltung und Echtzeitüberwachung. Dies ermöglicht umfangreiche nahtlose Upgrades und Bereitstellungen, minimiert Ausfallzeiten von Druckern, verbessert die Druckgeschwindigkeit und -genauigkeit, erhöht die Sicherheit und senkt die Wartungskosten.

    Mit seinem intuitiven Design bietet der PC42E-T viele Annehmlichkeiten bei der Bedienung. Das große Fenster an der Oberseite und der LCD-Bildschirm ermöglichen eine einfache Überwachung der Verbrauchsmaterialien und des Druckstatus, während die flache Oberseite eine stapelbare Verwendung ermöglicht.

    Ob für den Druck von Quittungen, Anhängern oder Etiketten, der PC42E-T ist die perfekte Wahl, um die Produktivität zu maximieren und die Kosten zu senken, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. 

    Einzelhandel
    Der PC42E-T ist eine kompakte und benutzerfreundliche Lösung, die sich perfekt für den Einzelhandel und Filialbetriebe eignet. Sie erhöht die Arbeitseffizienz und verbessert die Kundenbindung. Mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 6 Zoll (10 cm) pro Sekunde und Optionen für hochauflösenden Druck erhalten Einzelhändler einen stabilen und schnellen Point-of-Sale-Druck, der die Produktivität, Genauigkeit und Kundenzufriedenheit erhöht. Drahtlose Verbindungsoptionen wie Wi-Fi und Bluetooth machen es einfach, bei Bedarf zu drucken und mehrere Geräte zu verwalten, ohne an einen Schreibtisch gebunden zu sein. Die ECO-Taste reduziert die Kalibrierzeit und Etikettenverschwendung erheblich.

    Transport und Logistik
    Dank der Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen des PC42E-T können Logistik- und Transportmitarbeiter auch mobil in Verbindung bleiben und drucken. Dieser hocheffiziente Drucker verfügt über ein großes LED-Display zur einfachen Überwachung des Druckstatus. Die ECO-Taste ermöglicht eine schnelle Kalibrierung, erhöht die Effizienz und reduziert den Etikettenabfall. Das benutzerfreundliche Design des PC42E-T erleichtert das Einlegen der Medien und die Bedienung, während das große Fenster an der Oberseite eine mühelose Überwachung der Etiketten ermöglicht. Die automatische Kalibrierungsfunktion reduziert Zeit- und Medienverschwendung und gewährleistet zuverlässiges und dauerhaftes Drucken, auch wenn Sie unterwegs sind.

    Leichtindustrie und Lagerhaus
    Der PC42E-T ist ein wertvolles Werkzeug für Unternehmen der Leichtindustrie,die ihre Produktionseffizienz verbessern wollen. Es bietet eine Reihe von Zubehörteilen, wie z. B. Abzieh- und Schneidoptionen, die einen Hochgeschwindigkeitsdruck in großen Mengen ermöglichen. Der Hochleistungsdruckkopf des Druckers mit einer Auflösung von 200 dpi/300 dpi und einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 6 ips gewährleistet eine qualitativ hochwertige und effiziente Ausgabe und trägt zur Steigerung der Produktivität bei. Die Honeywell Printer Edge™- und OpIntel-Lösung bietet eine mühelose zentralisierte Geräteverwaltung. Dazu gehören Remote-Bereitstellung, Upgrades und Wartung, was letztendlich Zeit und Kosten spart. 
    Spezifikationen

    Funktionen

    • Kompatible Treiber
      • Inter Driver Windows® Druckertreiber, CUPS-Treiber für Linux, Honeywell Device Types für SAP, Honeywell Etikettendesign- und Druckpaket
    • Kompatible Software
      • BarTender
    • Eigenschaften
      • Mehrsprachig
    • Anwendung
      • Einzelhandel
      • Lagerhaltung
      • Leichte Fertigung
      • T&L

    Dimensionen

    • Gewicht
      • 2,04 kg (4,5 Unzen) kilogram
    • Gesamtabmessungen
      • L x W x H: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
    • Bilddateiformat
      • BMP, GIF, PCX, PNG

    Printing Specifications

    • 2D-Barcodes
      • Alle wichtigen 2D-Barcodes
    • Druckmethode
      • Thermischer Transfer und direkter Transfer
    • Druckgeschwindigkeiten
      • 203 dpi: 1-6 ips
      • 300 dpi: 1-5 ips
    • Auflösungen
      • 203 dpi/300 dpi

    Medien

    • Druckermedien-Typ
      • Leine, Band

    Network

    • Drahtlose Kommunikation
      • Wi-Fi 5.0 und Bluetooth 5.0 (optional)
    • Bluetooth-Spezifikationen
      • Bluetooth 5.0 (optional)

    Software & Firmware

    • Drucker-Befehlssprache
      • Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML-fähig für SAP® AII und Oracle® WMS

    Hardware

    • Druckeranschluss-Schnittstelle
      • USB-Gerät, USB-Host, werksseitig installiertes internes Ethernet

    Electrical

    • Betriebsspannung
      • 90-264 V Spannung

    Environmental

    • Betriebstemperatur
      • +5°C bis +40°C (+41°F bis +104°F)
    • Lagerungstemperatur
      • –40 °C bis +60 °C
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • 10 bis 80 % rF, nicht kondensierend

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • 1 Jahr

    Funktionen

    • Kompatible Treiber
      • Inter Driver Windows® Druckertreiber, CUPS-Treiber für Linux, Honeywell Device Types für SAP, Honeywell Etikettendesign- und Druckpaket
    • Kompatible Software
      • BarTender
    • Eigenschaften
      • Mehrsprachig
    • Anwendung
      • Einzelhandel
      • Lagerhaltung
      • Leichte Fertigung
      • T&L

    Dimensionen

    • Gewicht
      • 2,04 kg (4,5 Unzen) kilogram
    • Gesamtabmessungen
      • L x W x H: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
    • Bilddateiformat
      • BMP, GIF, PCX, PNG

    Printing Specifications

    • 2D-Barcodes
      • Alle wichtigen 2D-Barcodes
    • Druckmethode
      • Thermischer Transfer und direkter Transfer
    • Druckgeschwindigkeiten
      • 203 dpi: 1-6 ips
      • 300 dpi: 1-5 ips
    • Auflösungen
      • 203 dpi/300 dpi

    Medien

    • Druckermedien-Typ
      • Leine, Band

    Network

    • Drahtlose Kommunikation
      • Wi-Fi 5.0 und Bluetooth 5.0 (optional)
    • Bluetooth-Spezifikationen
      • Bluetooth 5.0 (optional)

    Software & Firmware

    • Drucker-Befehlssprache
      • Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML-fähig für SAP® AII und Oracle® WMS

    Hardware

    • Druckeranschluss-Schnittstelle
      • USB-Gerät, USB-Host, werksseitig installiertes internes Ethernet

    Electrical

    • Betriebsspannung
      • 90-264 V Spannung

    Environmental

    • Betriebstemperatur
      • +5°C bis +40°C (+41°F bis +104°F)
    • Lagerungstemperatur
      • –40 °C bis +60 °C
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • 10 bis 80 % rF, nicht kondensierend

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • 1 Jahr
    • Kompatible Treiber : Inter Driver Windows® Druckertreiber, CUPS-Treiber für Linux, Honeywell Device Types für SAP, Honeywell Etikettendesign- und Druckpaket
    • Kompatible Software : BarTender
    • Eigenschaften : Mehrsprachig
    • Anwendung : Einzelhandel|Lagerhaltung|Leichte Fertigung|T&L
    • Gewicht : 2,04 kg (4,5 Unzen) kilogram
    • Gesamtabmessungen : L x W x H: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
    • 2D-Barcodes : Alle wichtigen 2D-Barcodes
    • Druckmethode : Thermischer Transfer und direkter Transfer
    • Druckgeschwindigkeiten : 203 dpi: 1-6 ips|300 dpi: 1-5 ips
    • Auflösungen : 203 dpi/300 dpi
    • Druckermedien-Typ : Leine, Band
    • Drahtlose Kommunikation : Wi-Fi 5.0 und Bluetooth 5.0 (optional)
    • Drucker-Befehlssprache : Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML-fähig für SAP® AII und Oracle® WMS
    • Bilddateiformat : BMP, GIF, PCX, PNG
    • Druckeranschluss-Schnittstelle : USB-Gerät, USB-Host, werksseitig installiertes internes Ethernet
    • Betriebsspannung : 90-264 V Spannung
    • Betriebstemperatur : +5°C bis +40°C (+41°F bis +104°F)
    • Garantiedauer : 1 Jahr
    • Lagerungstemperatur : –40 °C bis +60 °C
    • Bluetooth-Spezifikationen : Bluetooth 5.0 (optional)
    • Betriebsfeuchtigkeit : 10 bis 80 % rF, nicht kondensierend
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
    application/pdf 115.64 KB
    9/26/2024
    115.64 KB
    Handbücher und Anleitungen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
    application/pdf 304.24 KB
    11/14/2023
    304.24 KB
    User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E) 26-11-25
    application/pdf 357.19 KB
    11/26/2025
    357.19 KB
    Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev F)
    application/pdf 1.77 MB
    2/11/2026
    1.77 MB
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev H)
    application/pdf 746.82 KB
    2/11/2026
    746.82 KB
    Command Reference User Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev D)
    application/pdf 4.94 MB
    2/11/2026
    4.94 MB
    Command Reference User Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev D) 26-Feb-26
    application/pdf 859.58 KB
    3/23/2026
    859.58 KB
    User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 3.28 MB
    2/18/2026
    3.28 MB
    Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
    application/pdf 11.21 MB
    9/20/2023
    11.21 MB
    Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev H)
    application/pdf 916.6 KB
    3/23/2026
    916.6 KB
    Regulatorische Informationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Regulatory Sheet: PC41E-D, PC42E-D, PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-02 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 2.42 MB
    11/26/2025
    2.42 MB
    Regulatory Sheet: Wi-Fi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-03 Rev A)
    application/pdf 1.46 MB
    12/11/2025
    1.46 MB
    Fallbeispiel
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 82 KB
    12/11/2025
    82 KB
    Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 74.4 KB
    12/11/2025
    74.4 KB
    Application Brief - Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E) 12-3-26
    application/pdf 1.22 MB
    3/12/2026
    1.22 MB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
    application/pdf 115.64 KB
    9/26/2024
    115.64 KB
    PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
    application/pdf 304.24 KB
    11/14/2023
    304.24 KB
    Regulatory Sheet: PC41E-D, PC42E-D, PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-02 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 2.42 MB
    11/26/2025
    2.42 MB
    User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E) 26-11-25
    application/pdf 357.19 KB
    11/26/2025
    357.19 KB
    Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev F)
    application/pdf 1.77 MB
    2/11/2026
    1.77 MB
    Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 82 KB
    12/11/2025
    82 KB
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev H)
    application/pdf 746.82 KB
    2/11/2026
    746.82 KB
    Command Reference User Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev D)
    application/pdf 4.94 MB
    2/11/2026
    4.94 MB
    Command Reference User Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev D) 26-Feb-26
    application/pdf 859.58 KB
    3/23/2026
    859.58 KB
    Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 74.4 KB
    12/11/2025
    74.4 KB
    Application Brief - Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E) 12-3-26
    application/pdf 1.22 MB
    3/12/2026
    1.22 MB
    Regulatory Sheet: Wi-Fi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-03 Rev A)
    application/pdf 1.46 MB
    12/11/2025
    1.46 MB
    User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 3.28 MB
    2/18/2026
    3.28 MB
    Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
    application/pdf 11.21 MB
    9/20/2023
    11.21 MB
    Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev H)
    application/pdf 916.6 KB
    3/23/2026
    916.6 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
    115.64 KB
    9/26/2024
    PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
    304.24 KB
    11/14/2023
    User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E) 26-11-25
    357.19 KB
    11/26/2025
    Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev F)
    1.77 MB
    2/11/2026
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev H)
    746.82 KB
    2/11/2026
    Command Reference User Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev D)
    4.94 MB
    2/11/2026
    Command Reference User Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev D) 26-Feb-26
    859.58 KB
    3/23/2026
    User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev E)
    3.28 MB
    2/18/2026
    Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
    11.21 MB
    9/20/2023
    Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev H)
    916.6 KB
    3/23/2026
    Regulatory Sheet: PC41E-D, PC42E-D, PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-02 Rev A) 26-11-25
    2.42 MB
    11/26/2025
    Regulatory Sheet: Wi-Fi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-03 Rev A)
    1.46 MB
    12/11/2025
    Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev E)
    82 KB
    12/11/2025
    Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev E)
    74.4 KB
    12/11/2025
    Application Brief - Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E) 12-3-26
    1.22 MB
    3/12/2026

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    3012-6753-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6753-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6754-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6754-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6755-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6755-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6755-002
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6755-002
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6756-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6756-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6757-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6757-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6758-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6758-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6761-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6761-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6762-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    3012-6762-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    PC42E-TB02200
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6
    PC42E-TB02200
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-6