Desktop
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Bedienerfreundliche E-Class™: Die Direkt-Thermodrucker Mark III sind erschwinglich und lassen sich kostengünstig betreiben, bieten dennoch Funktionen und eine Zuverlässigkeit, die normalerweise nur Premium-Drucker bieten. Sie können Ihre täglichen Betriebskosten durch Minimierung des Stromverbrauchs und Reduzierung der Kosten für Verbrauchsmaterialien wie Etiketten und Farbbänder verringern.
- Doppelwandige Konstruktion und konzentrische Scharniere machen das Gerät sehr robust.
- Die horizontale Aufteilung des Gehäuses mit einem hinteren Scharnier ermöglicht das einfache Nachfüllen von Farbbändern und Etiketten.
- Werden Sie mobil mit dem langlebigen Zubehör-Akkupack MPU-400.
- Ermöglicht schnelle und einfache Änderungen und bietet eine optische Statusanzeige (Nur beim Modell Professional).
- Größere Standard-Farbbänder mit einem Zoll Durchmesser kosten weniger als die üblichen, kleineren Desktop-Farbbänder.
Eines der besten Preis-Leistungsverhältnisse auf dem Markt: die E-Class™: Die Mark III Produktreihe mit ihren Thermodruckern auf Einsteigerniveau bietet Funktionen und eine Zuverlässigkeit, die Sie normalerweise nur bei Premium-Druckern finden. Sie eignen sich aufgrund ihrer Auslegung für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen, die einen zuverlässigen und kostengünstigen Barcodedrucker erfordern. Die E-Class Mark III wurde entwickelt, damit Sie einen hohen Gegenwert für Ihre Investitionen durch einen wettbewerbsfähigen Kaufpreis, eine Akkupack-Option für mehr Mobilität, doppelwandige Konstruktion für erhöhte Beständigkeit und ein bewährtes Design für langfristige Zuverlässigkeit erhalten. E-Class Mark III-Drucker sind auch sehr benutzerfreundlich. Sie bieten Schnelllade-Medien und einen interaktiven LCD-Bildschirm. Und Sie erreichen mit dem E-Class Mark III eine erhebliche Reduzierung Ihrer täglichen Betriebskosten dank der größeren Medien und Farbbandrollen.
Technische Daten auf einen Blick:
- Druckkopf: Thermodirekt: optional Thermotransfer
- Erhältlich in drei Modellen zur Erfüllung Ihrer Konnektivitätsanforderungen: Basic, Advanced, Professional (Siehe den Reiter Technische Daten für weitere Details)
- Auflösung: 8 Punkte/mm (203 dpi): optional 12 Punkte/mm (300 dpi)
- Maximale Druckbreite: 108 mm (4,25 Zoll) bei 203 dpi (8 Punkten/mm): 106 mm (4,16 Zoll) bei 300 dpi 12 Punkten/mm
- Maximale Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Funktionen
- Kompatible Treiber
- Windows 7
- Windows 8
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
- Kompatible Software
- NETira CT
- NETira LD
- NETira RM
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 18,7 x 20,35 x 28,2 cm
- 7,4 x 8,01 x 11,1 Zoll
- Bilddateiformat
- BMP
- IMG
- PCX
Printing Specifications
- 2D-Barcodes
- Aztec
- Code 128
- Datenmatrix
- FIM
- GS1 Databar
- MaxiCode
- Micro PDF 417
- PDF417
- QR-Code
- TCIF Verlinkter Barcode 3 von 9 (TLC39)
- Änderung der Schriftart
- Drehen
- Erweiterung
- Zeichensätze
- Modifizierte IBM® Codeseite 850
- Druckmethode
- Thermodirekt
- Thermotransfer
- Druckgeschwindigkeiten
- 4 ips
- 5 ips
- 6 ips
- Auflösungen
- 203 dpi
- 300 dpi
Software & Firmware
- Lineare Barcodes
- 2-stellige UPC-Ergänzung
- 5-stellige UPC-Ergänzung
- Codabar
- Code 128
- Code 3 von 9
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- HBIC
- POSTNET
- Plessey
- Telepen
- UCC/EAN Code 128
- UPC-A
- UPC-E
- Verschachtelt 2 von 5 (I 2 von 5)
- Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme
- Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme und Versandträgern
- Herunterladbarer Schriftarttyp
- AGFA Intellifont
- Bitmap
- TrueType
- Drucker-Befehlssprache
- PL-B
- PL-E
- PL-I
- PL-Z
- XML-aktiviert
Medien
- Maximaler Durchmesser der Medienrolle
- 127
- 5
- Druckermedien-Typ
- Bezeichnung
- Kennzeichnungsrolle
Network
- Netzwerkspezifikationen
- 802.11 a/b/g
- Bluetooth v2.0
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth
- WLAN
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 8 MB Flash/16 MB RAM
Environmental
- Betriebstemperatur
- 40–95 °F
- 4–35 °C
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
ERP
- Marke
- Honeywell
Funktionen
- Kompatible Treiber
- Windows 7
- Windows 8
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
- Kompatible Software
- NETira CT
- NETira LD
- NETira RM
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 18,7 x 20,35 x 28,2 cm
- 7,4 x 8,01 x 11,1 Zoll
- Bilddateiformat
- BMP
- IMG
- PCX
Printing Specifications
- 2D-Barcodes
- Aztec
- Code 128
- Datenmatrix
- FIM
- GS1 Databar
- MaxiCode
- Micro PDF 417
- PDF417
- QR-Code
- TCIF Verlinkter Barcode 3 von 9 (TLC39)
- Änderung der Schriftart
- Drehen
- Erweiterung
- Zeichensätze
- Modifizierte IBM® Codeseite 850
- Druckmethode
- Thermodirekt
- Thermotransfer
- Druckgeschwindigkeiten
- 4 ips
- 5 ips
- 6 ips
- Auflösungen
- 203 dpi
- 300 dpi
Software & Firmware
- Lineare Barcodes
- 2-stellige UPC-Ergänzung
- 5-stellige UPC-Ergänzung
- Codabar
- Code 128
- Code 3 von 9
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- HBIC
- POSTNET
- Plessey
- Telepen
- UCC/EAN Code 128
- UPC-A
- UPC-E
- Verschachtelt 2 von 5 (I 2 von 5)
- Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme
- Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme und Versandträgern
- Herunterladbarer Schriftarttyp
- AGFA Intellifont
- Bitmap
- TrueType
- Drucker-Befehlssprache
- PL-B
- PL-E
- PL-I
- PL-Z
- XML-aktiviert
Medien
- Maximaler Durchmesser der Medienrolle
- 127
- 5
- Druckermedien-Typ
- Bezeichnung
- Kennzeichnungsrolle
Network
- Netzwerkspezifikationen
- 802.11 a/b/g
- Bluetooth v2.0
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth
- WLAN
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 8 MB Flash/16 MB RAM
Environmental
- Betriebstemperatur
- 40–95 °F
- 4–35 °C
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
ERP
- Marke
- Honeywell
- Kompatible Treiber : Windows 7|Windows 8|Windows NT|Windows Vista|Windows XP
- Kompatible Software : NETira CT|NETira LD|NETira RM
- Gesamtabmessungen : 18,7 x 20,35 x 28,2 cm|7,4 x 8,01 x 11,1 Zoll
- 2D-Barcodes : Aztec|Code 128|Datenmatrix|FIM|GS1 Databar|MaxiCode|Micro PDF 417|PDF417|QR-Code|TCIF Verlinkter Barcode 3 von 9 (TLC39)
- Änderung der Schriftart : Drehen|Erweiterung
- Zeichensätze : Modifizierte IBM® Codeseite 850
- Lineare Barcodes : 2-stellige UPC-Ergänzung|5-stellige UPC-Ergänzung|Codabar|Code 128|Code 3 von 9|Code 93|EAN-13|EAN-8|HBIC|POSTNET|Plessey|Telepen|UCC/EAN Code 128|UPC-A|UPC-E|Verschachtelt 2 von 5 (I 2 von 5)|Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme|Verschachtelt 2 von 5 mit einer Modul 10-Prüfsumme und Versandträgern
- Herunterladbarer Schriftarttyp : AGFA Intellifont|Bitmap|TrueType
- Druckmethode : Thermodirekt|Thermotransfer
- Druckgeschwindigkeiten : 4 ips|5 ips|6 ips
- Auflösungen : 203 dpi|300 dpi
- Maximaler Durchmesser der Medienrolle : 127|5
- Druckermedien-Typ : Bezeichnung|Kennzeichnungsrolle
- Netzwerkspezifikationen : 802.11 a/b/g|Bluetooth v2.0
- Drahtlose Kommunikation : Bluetooth|WLAN
- Drucker-Befehlssprache : PL-B|PL-E|PL-I|PL-Z|XML-aktiviert
- Bilddateiformat : BMP|IMG|PCX
- Arbeitsspeicher : 8 MB Flash/16 MB RAM
- Betriebstemperatur : 40–95 °F|4–35 °C
- Garantiedauer : Ein Jahr
- Marke : Honeywell
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Regulatorische Informationen
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden