/content/sps/de/de/search-results.html

    handheld computers

    Scanpal EDA51K

    Der langlebige EDA51K hilft kleinen und mittleren Unternehmen, die Produktivität in Lagerhäusern, Distributionszentren, im Einzelhandel und bei der Lieferung mit geringeren Vorabkosten als bei Konkurrenzprodukten zu steigern. 

    Übersicht
    This product is discontinued. We may offer firmware, drivers and manuals for your convenience, as well as online tech support. If you require additional support, please contact us using the links above.
    Product Discontinuation Date:2024-12-01T00:00:00Z
    Service & Support Discontinuation Date: 2027-12-01T00:00:00Z
    Product Replacement: CK62 Rugged Mobile Computer
         Der langlebige EDA51K hilft Unternehmen, geschäftskritische Workflows in Lagerhäusern, Distributionszentren, im Einzelhandel und bei der Lieferung mit niedrigen Vorabkosten zu automatisieren und fehlerfrei zu gestalten. Das Gerät bietet Benutzern eine zuverlässige Netzwerkkonnektivität und einen Hochleistungsscanner für maximale Produktivität im Innen- und Außenbereich.
        Der EDA51K ergänzt den praxiserprobten, sehr beliebten EDA51-Computer um eine Tastatur. Der Computer basiert auf dem Qualcomm® Snapdragon™ 1,8 GHz Okta-Core-Prozessor und Android 10 (Q).
        Mit bis zu 4 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher unterstützt der EDA51K Geschäftsumgebungen, in denen viele Softwareanwendungen ausgeführt werden. Der EDA51K ist mit dem branchenführenden Scanmodul N6703 von Honeywell erhältlich und bietet eine hohe Toleranz gegenüber Bewegung sowie Barcodes von schlechter Qualität, um die Barcodeerfassung zu vereinfachen.
         Die leistungsstarke 13-Megapixel-Farbkamera erfasst qualitativ hochwertige Bilder in schlecht beleuchteten Umgebungen. Bezüglich des Eindringschutzes, mit der Schutzart IP65 klassifiziert, ist der EDA51K staub- und wasserdicht und für den Einsatz in den Elementen geeignet.
         Die Haltbarkeit des EDA51K wurde mit 500 Aufschlägen aus einem halben Meter Höhe und mehreren Stürzen aus einer Höhe von 1,5 m (5 ft) auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich getestet und er ist so konstruiert, dass er hält.
         Der EDA51K ist leichtgewichtig und reaktionsschnell und verfügt über einen 4-Zoll-Touchscreen und eine numerische Tastatur für Flexibilität bei der Dateneingabe. Verbesserte Tasten eliminieren den Verschleiß der Legende und verfügen über Hintergrundbeleuchtung.
         Scan-Tasten auf jeder Seite des mobilen Computers ermöglichen sowohl Links- als auch Rechtshändern eine bequeme Verwendung und sorgen so für einen hervorragenden Benutzerkomfort.
    Spezifikationen

    Funktionen

    • Anwendung
      • Einzelhandel, Warenlager und Distributionszentrum
    • Strapazierfähigkeit
      • Umgebungsfeste Abdichtung: IP65NEWLINE Elektrostatische Entladung (ESD):NEWLINE ±8 kV direkt; ±12 kV Luft
    • Kamera-Position
      • Rückkamera: 13-Megapixel-Farbkamera

    Dimensionen

    • Gesamtabmessungen
      • 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 in x 2,9 in x 1,0 in)

    Scanning Specifications

    • Dekodierung
      • Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)

    Network

    • WWAN-Spezifikationen
      • WWAN-Radio: NEWLINE• GSM/EDGE: Bänder 2, 3, 5, 8 NEWLINE•WCDMA: Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: Bänder 38, 39, 40, 41
    • WLAN-Spezifikationen
      • WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • RFID-Spezifikationen
      • Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
    • GPS-Spezifikationen
      • GPS (nur WWAN) Unterstützte Protokolle: Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS und BeiDou
    • Bluetooth-Spezifikationen
      • Bluetooth Klasse 4.2

    Software & Firmware

    • Plattform
      • Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
    • Betriebssystem
      • Android 10
    • Art des Betriebssystems
      • -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)

    Memory & Data

    • Arbeitsspeicher
      • 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash

    Hardware

    • Tastatur
      • Numerisch
    • Scan-Engine-Modell
      • Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
    • Scan-Engine-Bereich
      • Standard
    • Prozessor
      • Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
    • Displaygröße
      • 4-Zoll
    • Display-Auflösung
      • 480 x 800

    Electrical

    • Batterietyp
      • Li-Ion
    • Batteriekapazität
      • 3,8 V, 4000 mAh, austauschbar

    Environmental

    • Betriebstemperatur
      • -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
      • Android 10

    Standards & Approvals

    • Falltoleranzen
      • 1,5 m MIL Sturzfestigkeit im Betriebstemperaturbereich

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA

    ERP

    • Marke
      • Honeywell

    Funktionen

    • Anwendung
      • Einzelhandel, Warenlager und Distributionszentrum
    • Strapazierfähigkeit
      • Umgebungsfeste Abdichtung: IP65NEWLINE Elektrostatische Entladung (ESD):NEWLINE ±8 kV direkt; ±12 kV Luft
    • Kamera-Position
      • Rückkamera: 13-Megapixel-Farbkamera

    Dimensionen

    • Gesamtabmessungen
      • 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 in x 2,9 in x 1,0 in)

    Scanning Specifications

    • Dekodierung
      • Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)

    Network

    • WWAN-Spezifikationen
      • WWAN-Radio: NEWLINE• GSM/EDGE: Bänder 2, 3, 5, 8 NEWLINE•WCDMA: Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: Bänder 38, 39, 40, 41
    • WLAN-Spezifikationen
      • WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • RFID-Spezifikationen
      • Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
    • GPS-Spezifikationen
      • GPS (nur WWAN) Unterstützte Protokolle: Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS und BeiDou
    • Bluetooth-Spezifikationen
      • Bluetooth Klasse 4.2

    Software & Firmware

    • Plattform
      • Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
    • Betriebssystem
      • Android 10
    • Art des Betriebssystems
      • -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)

    Memory & Data

    • Arbeitsspeicher
      • 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash

    Hardware

    • Tastatur
      • Numerisch
    • Scan-Engine-Modell
      • Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
    • Scan-Engine-Bereich
      • Standard
    • Prozessor
      • Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
    • Displaygröße
      • 4-Zoll
    • Display-Auflösung
      • 480 x 800

    Electrical

    • Batterietyp
      • Li-Ion
    • Batteriekapazität
      • 3,8 V, 4000 mAh, austauschbar

    Environmental

    • Betriebstemperatur
      • -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
      • Android 10

    Standards & Approvals

    • Falltoleranzen
      • 1,5 m MIL Sturzfestigkeit im Betriebstemperaturbereich

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA

    ERP

    • Marke
      • Honeywell
    • Anwendung : Einzelhandel, Warenlager und Distributionszentrum
    • Strapazierfähigkeit : Umgebungsfeste Abdichtung: IP65NEWLINE Elektrostatische Entladung (ESD):NEWLINE ±8 kV direkt; ±12 kV Luft
    • Kamera-Position : Rückkamera: 13-Megapixel-Farbkamera
    • Gesamtabmessungen : 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 in x 2,9 in x 1,0 in)
    • Dekodierung : Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
    • WWAN-Spezifikationen : WWAN-Radio: NEWLINE• GSM/EDGE: Bänder 2, 3, 5, 8 NEWLINE•WCDMA: Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: Bänder 38, 39, 40, 41
    • WLAN-Spezifikationen : WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • RFID-Spezifikationen : Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
    • GPS-Spezifikationen : GPS (nur WWAN) Unterstützte Protokolle: Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS und BeiDou
    • Bluetooth-Spezifikationen : Bluetooth Klasse 4.2
    • Plattform : Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
    • Betriebssystem : Android 10
    • Art des Betriebssystems : -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)
    • Arbeitsspeicher : 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash
    • Tastatur : Numerisch
    • Scan-Engine-Modell : Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
    • Scan-Engine-Bereich : Standard
    • Prozessor : Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
    • Displaygröße : 4-Zoll
    • Display-Auflösung : 480 x 800
    • Batterietyp : Li-Ion
    • Batteriekapazität : 3,8 V, 4000 mAh, austauschbar
    • Betriebstemperatur : -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)
    • Betriebsfeuchtigkeit : 10 bis 90 % (nicht kondensierend)|Android 10
    • Falltoleranzen : 1,5 m MIL Sturzfestigkeit im Betriebstemperaturbereich
    • Garantiedauer : WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • Marke : Honeywell
    Handbücher und Anleitungen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    application/pdf 536.49 KB
    8/18/2025
    536.49 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Regulatorische Informationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    application/pdf 1.9 MB
    1/23/2025
    1.9 MB
    White Paper
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Fallbeispiel
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    application/pdf 536.49 KB
    8/18/2025
    536.49 KB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    application/pdf 1.9 MB
    1/23/2025
    1.9 MB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    407.77 KB
    8/18/2025
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    438.97 KB
    11/26/2025
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    1.35 MB
    10/15/2025
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    536.49 KB
    8/18/2025
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    397.98 KB
    11/26/2025
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    1.14 MB
    12/5/2022
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    1.9 MB
    1/23/2025
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    70.58 KB
    10/22/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    EDA51K-0-BE61SQGHK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-3
    EDA51K-0-BE61SQGHK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-3
    EDA51K-1-BE61SQGHK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-3
    EDA51K-1-BE61SQGHK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-3
    SVCEDA51K-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-3
    SVCEDA51K-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-3