/content/sps/de/de/search-results.html

    handheld computers

    CT45 / CT45 XP

    Die mobilen CT45-Computer, die auf der Mobility Edge-Plattform basieren, sind robuste Allzweck-Produktivitätstools, die äußerst zuverlässige Leistung, Datenkonnektivität und Kommunikation

    Übersicht

    Die CT45-Produktfamilie bietet einen integrierten, wiederholbaren und skalierbaren Ansatz, der auf einer gemeinsamen Hard- und Software-Mobility Edge-Plattform™ basiert – und erreicht Unternehmensstabilität und -sicherheit durch die Integration eines leistungsstarken Qualcomm-Prozessors, der garantiert von Android™ 11® bis Android 13 unterstützt wird. Für Android 14 gilt dies vorbehaltlich der technischen Machbarkeit.

    Der CT45 XP nutzt die neueste Wi-Fi 6-Technologie, um den Zugriff auf wichtige Informationen mit niedriger Latenzzeit zu ermöglichen, selbst in einer hochgradig vernetzten Umgebung. Liefermitarbeiter können jetzt mithilfe der fortschrittlichen 4G-LTE-Technologie effizient auf das Netzwerk außerhalb der 4 Wände zugreifen, sodass Außendienstmitarbeiter immer und überall mit wichtigen Informationen verbunden sind, um Bestellungen aufzugeben, Lagerbestände zu prüfen, oder den Bestellstatus abzufragen – überall und jederzeit.

    Betriebsausfallzeit führt zu Umsatzverlusten. Die Produktfamilie CT45 ermöglicht mobilen Arbeitern das Arbeiten unterwegs, im Regen oder in einem staubigen Lager. Entwickelt, um anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten, ohne Kompromisse bei der Geräteintegrität oder Einbußen bei ergonomischen Vorteilen. Die CT45-Produktfamilie basiert auf einem preisgekrönten Design mit verbesserter Robustheit und bietet ein kompaktes Gerät, das mobile Arbeiter während der gesamten Schicht bequem tragen können und gelegentliches Fallenlassen unbeschadet übersteht.

    Vollständig in die Honeywell Operational Intelligence-Lösung integriert, mit FlexRange™ und 7. Generation-Scanoptionen, einer 8-Megapixel-Frontkamera und einem umfassenden Zubehörprogramm erhältlich. Die CT45-Produktfamilie erweitert die Benutzerfreundlichkeit eines Geräts der Unternehmensklasse, indem sie eine konvergierte Lösung bietet, die den Bedarf an Zykluszählung, On-Demand-Lieferung, Asset Management usw. abdeckt. In Verbindung mit einem Full-HD-Display im 1920 x 1080-Pixel-Format verbessert es die Benutzererfahrung erheblich.

    Spezifikationen

    Funktionen

    • Kamera-Position
      • Vorn und hinten
    • Kamera
      • 13-Megapixel-Rückkamera
      • 8-Megapixel-Frontkamera

    Dimensionen

    • Gesamtabmessungen
      • 163 mm x 79 mm x 19,2 mm

    Scanning Specifications

    • Dekodierung
      • Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (1D/2D-Barcode-Symbologien), Honeywell SDKs für Android

    Network

    • WWAN-Spezifikationen
      • Bis zu 390 Mbit/s CAT13-LTE-Downlink
      • Bis zu 75 Mbit/s CAT5-LTE-Uplink
      • Konform mit AT&T FirstNet
      • LTE – Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
      • SIM: eSIM und NanoSIM (CT45XP) oder 2 Nano-SIMs (CT45)
      • UMTS/HSPA+ (3G) – Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
      • Unterstützung von LTE Advanced
      • WWAN-Funk (ATT/VZW/SPRINT/ TMO/NA/EU)
    • WLAN-Spezifikationen
      • Alle SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
      • Alle anderen Konfigurationen: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
      • CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 2*2 MU-MIMO
      • WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise)
      • WLAN: WLAN-zertifiziert
    • RFID-Spezifikationen
      • Integrierter NFC-Leser, konform mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F)
    • GPS-Spezifikationen
      • 850, 900, 1800, 1900 (Quadbänder)
      • Unterstützte GPS-Protokolle: Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und Beidou, Assisted GPS (A-GPS)
    • Bluetooth-Spezifikationen
      • 2. BLE nur für CT45 XP lieferbar
      • V5.1 Bluetooth und BLE

    Software & Firmware

    • Betriebssystem
      • Jede Android-Version von Android 11 bis mindestens 13 garantiert, Unterstützung für Android 14 und Android 15 zugesichert, in Erwartung der Machbarkeit
    • Art des Betriebssystems
      • Android

    Memory & Data

    • Arbeitsspeicher
      • 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45XP); 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45)
      • Für Anwender zugänglicher microSD-Kartensteckplatz, bis zu 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-kompatibel)

    Hardware

    • Prozessor
      • Qualcomm QCS4290/QCM4290 Octa-Core, 2,0 GHz
    • Displaygröße
      • 12,7 cm (5,0 Zoll)
    • Display-Auflösung
      • Full-HD (1920 x 1080) (CT45XP); Hochauflösend (1280 x 720) (CT45)

    Electrical

    • Batterietyp
      • Lithium-Ionen-Smart-Akku, 3,85 V, 4020 mAh mit integrierten Diagnosefunktionen
      • Quick Charge 3.0-kompatibel; Weniger als 3 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.

    Environmental

    • Betriebstemperatur
      • -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

    Standards & Approvals

    • Falltoleranzen
      • Mehrere Stürze aus 1,8 m (6 ft) auf Beton bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H; mehrere Stürze aus 2,4 m (8 ft) auf Beton mit Schutzbehälter bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H
      • Verträgt mehr als 1.500 Aufschläge aus 1 m (3,28 ft) nach IEC 60068-2-32 Spezifikation

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • Ein Jahr Werksgarantie

    ERP

    • Marke
      • Honeywell

    Funktionen

    • Kamera-Position
      • Vorn und hinten
    • Kamera
      • 13-Megapixel-Rückkamera
      • 8-Megapixel-Frontkamera

    Dimensionen

    • Gesamtabmessungen
      • 163 mm x 79 mm x 19,2 mm

    Scanning Specifications

    • Dekodierung
      • Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (1D/2D-Barcode-Symbologien), Honeywell SDKs für Android

    Network

    • WWAN-Spezifikationen
      • Bis zu 390 Mbit/s CAT13-LTE-Downlink
      • Bis zu 75 Mbit/s CAT5-LTE-Uplink
      • Konform mit AT&T FirstNet
      • LTE – Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
      • SIM: eSIM und NanoSIM (CT45XP) oder 2 Nano-SIMs (CT45)
      • UMTS/HSPA+ (3G) – Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
      • Unterstützung von LTE Advanced
      • WWAN-Funk (ATT/VZW/SPRINT/ TMO/NA/EU)
    • WLAN-Spezifikationen
      • Alle SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
      • Alle anderen Konfigurationen: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
      • CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 2*2 MU-MIMO
      • WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise)
      • WLAN: WLAN-zertifiziert
    • RFID-Spezifikationen
      • Integrierter NFC-Leser, konform mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F)
    • GPS-Spezifikationen
      • 850, 900, 1800, 1900 (Quadbänder)
      • Unterstützte GPS-Protokolle: Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und Beidou, Assisted GPS (A-GPS)
    • Bluetooth-Spezifikationen
      • 2. BLE nur für CT45 XP lieferbar
      • V5.1 Bluetooth und BLE

    Software & Firmware

    • Betriebssystem
      • Jede Android-Version von Android 11 bis mindestens 13 garantiert, Unterstützung für Android 14 und Android 15 zugesichert, in Erwartung der Machbarkeit
    • Art des Betriebssystems
      • Android

    Memory & Data

    • Arbeitsspeicher
      • 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45XP); 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45)
      • Für Anwender zugänglicher microSD-Kartensteckplatz, bis zu 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-kompatibel)

    Hardware

    • Prozessor
      • Qualcomm QCS4290/QCM4290 Octa-Core, 2,0 GHz
    • Displaygröße
      • 12,7 cm (5,0 Zoll)
    • Display-Auflösung
      • Full-HD (1920 x 1080) (CT45XP); Hochauflösend (1280 x 720) (CT45)

    Electrical

    • Batterietyp
      • Lithium-Ionen-Smart-Akku, 3,85 V, 4020 mAh mit integrierten Diagnosefunktionen
      • Quick Charge 3.0-kompatibel; Weniger als 3 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.

    Environmental

    • Betriebstemperatur
      • -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

    Standards & Approvals

    • Falltoleranzen
      • Mehrere Stürze aus 1,8 m (6 ft) auf Beton bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H; mehrere Stürze aus 2,4 m (8 ft) auf Beton mit Schutzbehälter bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H
      • Verträgt mehr als 1.500 Aufschläge aus 1 m (3,28 ft) nach IEC 60068-2-32 Spezifikation

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • Ein Jahr Werksgarantie

    ERP

    • Marke
      • Honeywell
    • Kamera-Position : Vorn und hinten
    • Kamera : 13-Megapixel-Rückkamera|8-Megapixel-Frontkamera
    • Gesamtabmessungen : 163 mm x 79 mm x 19,2 mm
    • Dekodierung : Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (1D/2D-Barcode-Symbologien), Honeywell SDKs für Android
    • WWAN-Spezifikationen : Bis zu 390 Mbit/s CAT13-LTE-Downlink|Bis zu 75 Mbit/s CAT5-LTE-Uplink|Konform mit AT&T FirstNet|LTE – Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71|SIM: eSIM und NanoSIM (CT45XP) oder 2 Nano-SIMs (CT45)|UMTS/HSPA+ (3G) – Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19|Unterstützung von LTE Advanced|WWAN-Funk (ATT/VZW/SPRINT/ TMO/NA/EU)
    • WLAN-Spezifikationen : Alle SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc|Alle anderen Konfigurationen: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac|CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 2*2 MU-MIMO|WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise)|WLAN: WLAN-zertifiziert
    • RFID-Spezifikationen : Integrierter NFC-Leser, konform mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F)
    • GPS-Spezifikationen : 850, 900, 1800, 1900 (Quadbänder)|Unterstützte GPS-Protokolle: Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und Beidou, Assisted GPS (A-GPS)
    • Bluetooth-Spezifikationen : 2. BLE nur für CT45 XP lieferbar|V5.1 Bluetooth und BLE
    • Betriebssystem : Jede Android-Version von Android 11 bis mindestens 13 garantiert, Unterstützung für Android 14 und Android 15 zugesichert, in Erwartung der Machbarkeit
    • Art des Betriebssystems : Android
    • Arbeitsspeicher : 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45XP); 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45)|Für Anwender zugänglicher microSD-Kartensteckplatz, bis zu 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-kompatibel)
    • Prozessor : Qualcomm QCS4290/QCM4290 Octa-Core, 2,0 GHz
    • Displaygröße : 12,7 cm (5,0 Zoll)
    • Display-Auflösung : Full-HD (1920 x 1080) (CT45XP); Hochauflösend (1280 x 720) (CT45)
    • Batterietyp : Lithium-Ionen-Smart-Akku, 3,85 V, 4020 mAh mit integrierten Diagnosefunktionen|Quick Charge 3.0-kompatibel; Weniger als 3 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.
    • Betriebstemperatur : -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
    • Betriebsfeuchtigkeit : 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
    • Falltoleranzen : Mehrere Stürze aus 1,8 m (6 ft) auf Beton bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H; mehrere Stürze aus 2,4 m (8 ft) auf Beton mit Schutzbehälter bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H|Verträgt mehr als 1.500 Aufschläge aus 1 m (3,28 ft) nach IEC 60068-2-32 Spezifikation
    • Garantiedauer : Ein Jahr Werksgarantie
    • Marke : Honeywell
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    application/pdf 81.68 KB
    12/13/2023
    81.68 KB
    Handbücher und Anleitungen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 1.81 MB
    3/11/2026
    1.81 MB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev M) 07-04-26
    application/pdf 878.28 KB
    4/7/2026
    878.28 KB
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    application/pdf 181.21 KB
    10/15/2025
    181.21 KB
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    application/pdf 217.89 KB
    11/26/2025
    217.89 KB
    Cleaning Guide for devices with Non Disinfectant Ready Housing (DRH) 25-may-26
    application/pdf 105.91 KB
    5/25/2026
    105.91 KB
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    application/pdf 3.14 MB
    3/9/2026
    3.14 MB
    CT4X Universal and Booted Accessories
    application/pdf 3.67 MB
    10/29/2024
    3.67 MB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    application/pdf 1.79 MB
    3/11/2026
    1.79 MB
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 1.76 MB
    3/9/2026
    1.76 MB
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    application/pdf 306.76 KB
    3/9/2026
    306.76 KB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 323.54 KB
    9/17/2025
    323.54 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev J)
    application/pdf 3.52 MB
    3/12/2026
    3.52 MB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Regulatorische Informationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Battery Pack Information - Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-04 Rev A)
    application/pdf 488.27 KB
    10/15/2025
    488.27 KB
    Hearing Aid Compatibility (HAC) Consumer Information 10-Jun-26
    application/pdf 53.74 KB
    6/9/2026
    53.74 KB
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.86 MB
    2/2/2026
    1.86 MB
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    application/pdf 485.8 KB
    2/2/2026
    485.8 KB
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.75 MB
    2/2/2026
    1.75 MB
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    application/pdf 1.64 MB
    12/16/2025
    1.64 MB
    White Paper
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Katalog
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    application/pdf 1010.38 KB
    8/23/2023
    1010.38 KB
    Fallbeispiel
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 1.81 MB
    3/11/2026
    1.81 MB
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev M) 07-04-26
    application/pdf 878.28 KB
    4/7/2026
    878.28 KB
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    application/pdf 181.21 KB
    10/15/2025
    181.21 KB
    Battery Pack Information - Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-04 Rev A)
    application/pdf 488.27 KB
    10/15/2025
    488.27 KB
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    application/pdf 81.68 KB
    12/13/2023
    81.68 KB
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    application/pdf 217.89 KB
    11/26/2025
    217.89 KB
    Cleaning Guide for devices with Non Disinfectant Ready Housing (DRH) 25-may-26
    application/pdf 105.91 KB
    5/25/2026
    105.91 KB
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    application/pdf 3.14 MB
    3/9/2026
    3.14 MB
    Hearing Aid Compatibility (HAC) Consumer Information 10-Jun-26
    application/pdf 53.74 KB
    6/9/2026
    53.74 KB
    CT4X Universal and Booted Accessories
    application/pdf 3.67 MB
    10/29/2024
    3.67 MB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.86 MB
    2/2/2026
    1.86 MB
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    application/pdf 485.8 KB
    2/2/2026
    485.8 KB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    application/pdf 1.79 MB
    3/11/2026
    1.79 MB
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 1.76 MB
    3/9/2026
    1.76 MB
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    application/pdf 306.76 KB
    3/9/2026
    306.76 KB
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.75 MB
    2/2/2026
    1.75 MB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 323.54 KB
    9/17/2025
    323.54 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev J)
    application/pdf 3.52 MB
    3/12/2026
    3.52 MB
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    application/pdf 1.64 MB
    12/16/2025
    1.64 MB
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    application/pdf 1010.38 KB
    8/23/2023
    1010.38 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    81.68 KB
    12/13/2023
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    1.81 MB
    3/11/2026
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    438.97 KB
    11/26/2025
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev M) 07-04-26
    878.28 KB
    4/7/2026
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    181.21 KB
    10/15/2025
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    217.89 KB
    11/26/2025
    Cleaning Guide for devices with Non Disinfectant Ready Housing (DRH) 25-may-26
    105.91 KB
    5/25/2026
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    3.14 MB
    3/9/2026
    CT4X Universal and Booted Accessories
    3.67 MB
    10/29/2024
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    1.79 MB
    3/11/2026
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    1.76 MB
    3/9/2026
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    306.76 KB
    3/9/2026
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    407.77 KB
    8/18/2025
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    323.54 KB
    9/17/2025
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    397.98 KB
    11/26/2025
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev J)
    3.52 MB
    3/12/2026
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    1.35 MB
    10/15/2025
    Battery Pack Information - Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-04 Rev A)
    488.27 KB
    10/15/2025
    Hearing Aid Compatibility (HAC) Consumer Information 10-Jun-26
    53.74 KB
    6/9/2026
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-10 Rev A)
    1.86 MB
    2/2/2026
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    485.8 KB
    2/2/2026
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-10 Rev A)
    1.75 MB
    2/2/2026
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    1.64 MB
    12/16/2025
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    1010.38 KB
    8/23/2023
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    70.58 KB
    10/22/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    3007-3408-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    3007-3408-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    3007-4681-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    3007-4681-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    3007-4683-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    3007-4683-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT40-CB-UVB-0
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT40-CB-UVB-0
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-5CB-UVB-1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-5CB-UVB-1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-5CB-UVN-1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-5CB-UVN-1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-5CB-UVN-BAT-A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-5CB-UVN-BAT-A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-BAT-CUP
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-BAT-CUP
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-HS-NM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-HS-NM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-IST-50
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8
    CT45-IST-50
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-8