/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    rugged handheld

    Granit XP 1991iXLR

    Granit™ XP 1991iXLR Ultrarobuster Scanner mit großer Reichweite

    Übersicht
    Der Granit™ XP 1991iXLR wurde entwickelt, um eine erstklassige Scanleistung und eine Reichweiten-Scantiefe zu bieten, um die Effizienz und Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu steigern. Seine hohe Haltbarkeit unterstützt niedrige Gesamtbetriebskosten. Der neue Granit™ XLR ist formschlüssig für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen, vom Scannen im Nahbereich bis hin zum Scannen über große Entfernungen geeignet, was die Produktivität des Workflows erhöht.
    • Das Granit™ XP XLR-Modell eignet sich ideal für normale Nahfeld-Scanvorgänge von 1D- und 2D-Barcodes sowie für das Scannen von UPC-Codes mit einer Reichweite von bis zu 2 m (6.6 ft) und von 100-mil-Codes bis zu 24 m (79 ft).
    • Unser Granit™ XP-Scanner bietet selbst bei beschädigten oder schlecht lesbaren Barcodes eine hervorragende Scan-Leistung. Hochwertige Barcodes scannen und schnell übertragen.
    • Das XLR-Modell bietet eine hervorragende Sicht auf das Ziel im Innen- und Außenbereich. Der hellere, besser sichtbare Zielbügel ermöglicht eine präzisere, intuitivere Ausrichtung über die typischen Lichtverhältnisse hinweg. Das Tageslicht-Zielsystem bietet präzises Zielen bei hellem Sonnenlicht.
    • Der Granit XLR wurde so konstruiert, dass er raue Bedingungen wie Stürze aus 3 m (10 ft), 7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft), Betriebstemperaturen von -30 °C–50 °C (-22 °F–122 °F) aushält und nach IP67 abgedichtet ist. Dies reduziert die Servicekosten und erhöht die Betriebszeit des Gerätes.
    Diese Generation von Granit™ XP-Scannern erweitert weiterhin die Fähigkeiten und definiert extrem robustes Scannen neu. Mit einer Sturzfestigkeit aus 10’ Höhe lässt der Granit™ XP Sie auch dann nicht im Stich, wenn er mal versehentlich von der Verladestation, vom Gabelstapler oder vom Hubwagen gefallen ist. Das extrem schlag- und stoßfeste Gerät hält viel aus und verträgt auch mehrmaliges Herabfallen aus Hüfthöhe, wie im Schleudertest (1-m-Trommel) nachgewiesen wurde.
    Unglaubliche 7.000 Aufschläge überstehen unsere Granit™-Scanner auf diese Weise und sind damit so robust wie kein anderes Gerät dieser Klasse. Und dank der Abdichtung gemäß Schutzklasse IP67 gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit lässt die Scanleistung auch unter härtesten Bedingungen nicht nach. Das Modell Granit™ 1991iXLR beginnt mit der berührungslosen Nahfeldscannung und lässt sich erweitern, um UPC-Codes bis zu 2 m (6.6 ft) und 100 mil (2,54 mm) Rack-Etiketten auf 24 m (79 ft) zu lesen. Das XLR-Laser-Zielgerät ist vollgepackt mit grundlegenden, zuverlässigen Zielfunktionen und ist bei verschiedenen Lichtverhältnissen sichtbar. Das Zielsystem für Tageslicht bietet präzises Zielverhalten bei hellem Sonnenlicht mit einer gut sichtbaren grünen Ziellösung. Sie benötigen einen leistungsstarken Scanner für höchste Produktivität, der durch seine langlebige Konstruktion für niedrige Gesamtbetriebskosten sorgt? Dann ist der Granit™ XP 1991iXLR-Scanner die perfekte Wahl.
    Spezifikationen

    Funktionen

    • Anwendung
      • Scanner für stärkste Beanspruchung in der Industrie

    Dimensionen

    • Gesamtabmessungen
      • 192 mm x 76 mm x 100 mm
      • 7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll

    Scanning Specifications

    • Bewegungstoleranz
      • Max. 4500 mm/s (177 in/s)
    • Lesevorgänge
      • Bis zu 50.000 Scans pro Ladung
    • Leseabstand
      • XLR-Bereich
    • Dekodierung
      • 1D
      • 2D
    • Helligkeit
      • 0 bis 100.000 Lux

    Network

    • Bluetooth-Spezifikationen
      • 2,4 GHz ISM-Band, adaptives Frequenzsprungverfahren, Bluetooth® v4.2
    • Bluetooth
      • Ja

    Hardware

    • Aimer-Typ
      • Laser
    • Systemschnittstellen
      • RS-232 TTL
      • Tastaturweiche
      • USB
    • Kabelloser Betrieb
      • Ja
    • Netzanschluss-Typ
      • Kabellos

    Electrical

    • Eingangsspannung
      • 4,0 VDC bis 5,5 VDC
    • Stromaufnahme
      • 5 W (1000 mA bei 5 VDC)
    • Batterietypen
      • Lithium-Ionen-Akku
    • Smart-Akku
      • Ja

    Environmental

    • Lagerungstemperaturbereich
      • -40 bis +70 °C
      • -40 °F–158 °F
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
    • Betriebstemperatur
      • -20 °C bis 50 °C
      • -4 °F–122 °F

    Standards & Approvals

    • Falltoleranzen
      • 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C bis 77°C (32°F bis 122°F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
      • 2 m (6.5 ft): 50 Stürze von -30 °C–50 °C (-22 °F–22 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit
      • 3 m (10 Fuß): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
      • 7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft) Höhe
    • Schutzarten
      • IP65
      • IP67

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • Drei Jahre Werksgarantie

    Funktionen

    • Anwendung
      • Scanner für stärkste Beanspruchung in der Industrie

    Dimensionen

    • Gesamtabmessungen
      • 192 mm x 76 mm x 100 mm
      • 7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll

    Scanning Specifications

    • Bewegungstoleranz
      • Max. 4500 mm/s (177 in/s)
    • Lesevorgänge
      • Bis zu 50.000 Scans pro Ladung
    • Leseabstand
      • XLR-Bereich
    • Dekodierung
      • 1D
      • 2D
    • Helligkeit
      • 0 bis 100.000 Lux

    Network

    • Bluetooth-Spezifikationen
      • 2,4 GHz ISM-Band, adaptives Frequenzsprungverfahren, Bluetooth® v4.2
    • Bluetooth
      • Ja

    Hardware

    • Aimer-Typ
      • Laser
    • Systemschnittstellen
      • RS-232 TTL
      • Tastaturweiche
      • USB
    • Kabelloser Betrieb
      • Ja
    • Netzanschluss-Typ
      • Kabellos

    Electrical

    • Eingangsspannung
      • 4,0 VDC bis 5,5 VDC
    • Stromaufnahme
      • 5 W (1000 mA bei 5 VDC)
    • Batterietypen
      • Lithium-Ionen-Akku
    • Smart-Akku
      • Ja

    Environmental

    • Lagerungstemperaturbereich
      • -40 bis +70 °C
      • -40 °F–158 °F
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
    • Betriebstemperatur
      • -20 °C bis 50 °C
      • -4 °F–122 °F

    Standards & Approvals

    • Falltoleranzen
      • 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C bis 77°C (32°F bis 122°F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
      • 2 m (6.5 ft): 50 Stürze von -30 °C–50 °C (-22 °F–22 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit
      • 3 m (10 Fuß): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
      • 7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft) Höhe
    • Schutzarten
      • IP65
      • IP67

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • Drei Jahre Werksgarantie
    • Anwendung : Scanner für stärkste Beanspruchung in der Industrie
    • Gesamtabmessungen : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll
    • Bewegungstoleranz : Max. 4500 mm/s (177 in/s)
    • Lesevorgänge : Bis zu 50.000 Scans pro Ladung
    • Leseabstand : XLR-Bereich
    • Dekodierung : 1D|2D
    • Helligkeit : 0 bis 100.000 Lux
    • Bluetooth-Spezifikationen : 2,4 GHz ISM-Band, adaptives Frequenzsprungverfahren, Bluetooth® v4.2
    • Bluetooth : Ja
    • Aimer-Typ : Laser
    • Systemschnittstellen : RS-232 TTL|Tastaturweiche|USB
    • Kabelloser Betrieb : Ja
    • Netzanschluss-Typ : Kabellos
    • Eingangsspannung : 4,0 VDC bis 5,5 VDC
    • Stromaufnahme : 5 W (1000 mA bei 5 VDC)
    • Batterietypen : Lithium-Ionen-Akku
    • Smart-Akku : Ja
    • Lagerungstemperaturbereich : -40 bis +70 °C|-40 °F–158 °F
    • Betriebsfeuchtigkeit : Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
    • Betriebstemperatur : -20 °C bis 50 °C|-4 °F–122 °F
    • Falltoleranzen : 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C bis 77°C (32°F bis 122°F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit|2 m (6.5 ft): 50 Stürze von -30 °C–50 °C (-22 °F–22 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit|3 m (10 Fuß): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit|7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft) Höhe
    • Schutzarten : IP65|IP67
    • Garantiedauer : Drei Jahre Werksgarantie
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
    application/pdf 77.13 KB
    3/6/2023
    77.13 KB
    Handbücher und Anleitungen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Arabic (1991-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 284.47 KB
    4/16/2025
    284.47 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    application/pdf 508.08 KB
    3/7/2024
    508.08 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    application/pdf 6.47 MB
    3/9/2026
    6.47 MB
    Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
    application/pdf 889.83 KB
    11/15/2022
    889.83 KB
    Granit XP 1991i Cordless Industrial Area-Imaging Scanner Quick Start Guide
    application/pdf 456.21 KB
    11/15/2022
    456.21 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    application/pdf 654.1 KB
    3/15/2024
    654.1 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    application/pdf 610.23 KB
    4/24/2025
    610.23 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Turkish (1991-TR-QS-01 Rev B)
    application/pdf 254.75 KB
    4/16/2025
    254.75 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Hebrew (1991-HE-QS-01 Rev B)
    application/pdf 339.79 KB
    4/16/2025
    339.79 KB
    Regulatorische Informationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev B)
    application/pdf 4.88 MB
    11/15/2022
    4.88 MB
    Battery Pack Information: Model BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-03 Rev A)
    application/pdf 512.41 KB
    10/16/2025
    512.41 KB
    Battery Insert: BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT-2 Rev A)
    application/pdf 484.51 KB
    12/15/2025
    484.51 KB
    Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-05 Rev B)
    application/pdf 1.64 MB
    2/18/2025
    1.64 MB
    White Paper
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Katalog
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    application/pdf 418.78 KB
    11/8/2022
    418.78 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Arabic (1991-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 284.47 KB
    4/16/2025
    284.47 KB
    Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev B)
    application/pdf 4.88 MB
    11/15/2022
    4.88 MB
    Battery Pack Information: Model BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-03 Rev A)
    application/pdf 512.41 KB
    10/16/2025
    512.41 KB
    Battery Insert: BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT-2 Rev A)
    application/pdf 484.51 KB
    12/15/2025
    484.51 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    application/pdf 508.08 KB
    3/7/2024
    508.08 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    application/pdf 6.47 MB
    3/9/2026
    6.47 MB
    Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-05 Rev B)
    application/pdf 1.64 MB
    2/18/2025
    1.64 MB
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    application/pdf 418.78 KB
    11/8/2022
    418.78 KB
    Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
    application/pdf 889.83 KB
    11/15/2022
    889.83 KB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
    application/pdf 77.13 KB
    3/6/2023
    77.13 KB
    Granit XP 1991i Cordless Industrial Area-Imaging Scanner Quick Start Guide
    application/pdf 456.21 KB
    11/15/2022
    456.21 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    application/pdf 654.1 KB
    3/15/2024
    654.1 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    application/pdf 610.23 KB
    4/24/2025
    610.23 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Turkish (1991-TR-QS-01 Rev B)
    application/pdf 254.75 KB
    4/16/2025
    254.75 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Hebrew (1991-HE-QS-01 Rev B)
    application/pdf 339.79 KB
    4/16/2025
    339.79 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
    77.13 KB
    3/6/2023
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Arabic (1991-AR-QS-01 Rev C)
    284.47 KB
    4/16/2025
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    508.08 KB
    3/7/2024
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    171.01 KB
    4/18/2025
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    6.47 MB
    3/9/2026
    Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
    889.83 KB
    11/15/2022
    Granit XP 1991i Cordless Industrial Area-Imaging Scanner Quick Start Guide
    456.21 KB
    11/15/2022
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    1.17 MB
    10/14/2025
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    654.1 KB
    3/15/2024
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    610.23 KB
    4/24/2025
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Turkish (1991-TR-QS-01 Rev B)
    254.75 KB
    4/16/2025
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Hebrew (1991-HE-QS-01 Rev B)
    339.79 KB
    4/16/2025
    Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev B)
    4.88 MB
    11/15/2022
    Battery Pack Information: Model BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-03 Rev A)
    512.41 KB
    10/16/2025
    Battery Insert: BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT-2 Rev A)
    484.51 KB
    12/15/2025
    Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-05 Rev B)
    1.64 MB
    2/18/2025
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    418.78 KB
    11/8/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1991IXLR-3-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    1991IXLR-3-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    1991IXLR-3-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-7
    1991IXLR-3-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-7
    1991IXLR-3SER-5-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-7
    1991IXLR-3SER-5-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-7
    1991IXLR-3SER-5-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-7
    1991IXLR-3SER-5-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-7
    1991IXLR-3USB-5-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    1991IXLR-3USB-5-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    1991IXLR-3USB-5-R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    1991IXLR-3USB-5-R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    SVC1991XLR-SG1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    SVC1991XLR-SG1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    SVC1991XLR-SG3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    SVC1991XLR-SG3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    SVC1991XLR-SG5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    SVC1991XLR-SG5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    SVC1991XLR-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3
    SVC1991XLR-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-3