/content/sps/de/de/search-results.html

    rugged handheld

    Granit XP 1990iXLR

    Granit XP 1990iXLR extrem robuster Scanner für den Reichweite keine Rolle spielt

    Übersicht
    Der Granit™ XP 1990iXLR wurde entwickelt, um eine erstklassige Scanleistung und eine Reichweiten-Scantiefe zu bieten, um die Effizienz und Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu steigern. Seine hohe Haltbarkeit unterstützt niedrige Gesamtbetriebskosten. Der neue Granit™ XLR ist formschlüssig für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen, vom Scannen im Nahbereich bis hin zum Scannen über große Entfernungen geeignet, was die Produktivität des Workflows erhöht.
    • Das Granit™ XP XLR-Modell eignet sich ideal für normale Nahfeld-Scanvorgänge von 1D- und 2D-Barcodes sowie für das Scannen von UPC-Codes mit einer Reichweite von bis zu 2 m (6.6 ft) und von 100-mil-Codes bis zu 24 m (79 ft).
    • Unser Granit™ XP-Scanner bietet selbst bei beschädigten oder schlecht lesbaren Barcodes eine hervorragende Scan-Leistung. Hochwertige Barcodes scannen und schnell übertragen.
    • Das XLR-Modell bietet eine hervorragende Sicht auf das Ziel im Innen- und Außenbereich. Der hellere, besser sichtbare Zielbügel ermöglicht eine präzisere, intuitivere Ausrichtung über die typischen Lichtverhältnisse hinweg. Das Tageslicht-Zielsystem bietet präzises Zielen bei hellem Sonnenlicht.
    • Der Granit XLR wurde so konstruiert, dass er raue Bedingungen wie Stürze aus 3 m (10 ft), 7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft), Betriebstemperaturen von -30 °C–50 °C (-22 °F–122 °F) aushält und nach IP67 abgedichtet ist. Dies reduziert die Servicekosten und erhöht die Betriebszeit des Gerätes.
    Diese Generation von Granit™ XP-Scannern erweitert weiterhin die Fähigkeiten und definiert extrem robustes Scannen neu. Mit einer Sturzfestigkeit aus 10’ Höhe lässt der Granit™ XP Sie auch dann nicht im Stich, wenn er mal versehentlich von der Verladestation, vom Gabelstapler oder vom Hubwagen gefallen ist. Das extrem schlag- und stoßfeste Gerät hält viel aus und verträgt auch mehrmaliges Herabfallen aus Hüfthöhe, wie im Schleudertest (1-m-Trommel) nachgewiesen wurde.
    Unglaubliche 7.000 Aufschläge überstehen unsere Granit™-Scanner auf diese Weise und sind damit so robust wie kein anderes Gerät dieser Klasse. Und dank der Abdichtung gemäß Schutzklasse IP67 gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit lässt die Scanleistung auch unter härtesten Bedingungen nicht nach. Das Modell Granit™ 1990iXLR beginnt mit der berührungslosen Nahfeldscannung und lässt sich erweitern, um UPC-Codes bis zu 2 m (6.6 ft) und 100 mil (2,54 mm) Rack-Etiketten auf 24 m (79 ft) zu lesen. Das XLR-Laser-Zielgerät ist vollgepackt mit grundlegenden, zuverlässigen Zielfunktionen und ist bei verschiedenen Lichtverhältnissen sichtbar. Das Zielsystem für Tageslicht bietet präzises Zielverhalten bei hellem Sonnenlicht mit einer gut sichtbaren grünen Ziellösung. Sie benötigen einen leistungsstarken Scanner für höchste Produktivität, der durch seine langlebige Konstruktion für niedrige Gesamtbetriebskosten sorgt? Dann ist der Granit™ XP 1990iXLR-Scanner die perfekte Wahl.
    Spezifikationen

    Funktionen

    • Anwendung
      • Scanner für stärkste Beanspruchung in der Industrie

    Dimensionen

    • Gesamtabmessungen
      • 192 mm x 76 mm x 100 mm
      • 7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll

    Scanning Specifications

    • Bewegungstoleranz
      • Max. 4500 mm/s (177 in/s)
    • Leseabstand
      • XLR-Bereich
    • Dekodierung
      • 1D
      • 2D
    • Helligkeit
      • 0 bis 100.000 Lux

    Network

    • Bluetooth-Spezifikationen
      • k. A.
    • Bluetooth
      • Nein

    Hardware

    • Aimer-Typ
      • Laser
    • Systemschnittstellen
      • RS-232 TTL
      • Tastaturweiche
      • USB
    • Kabelloser Betrieb
      • Nein
    • Netzanschluss-Typ
      • Mit Band

    Electrical

    • Eingangsspannung
      • 4,0 VDC bis 5,5 VDC
    • Stromaufnahme
      • 2,35 W (470 mA bei 5 VDC)
    • Smart-Akku
      • Nein

    Environmental

    • Lagerungstemperaturbereich
      • -40 bis +70 °C
      • -40 °F–158 °F
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
    • Betriebstemperatur
      • -40 bis +70 °C
      • -4 °F–122 °F

    Standards & Approvals

    • Falltoleranzen
      • 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C bis 77°C (32°F bis 122°F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
      • 2 m (6.5 ft): 50 Stürze von -30 °C–50 °C (-22 °F–22 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit
      • 3 m (10 Fuß): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
      • 7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft) Höhe
    • Schutzarten
      • IP65
      • IP67

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • Drei Jahre Werksgarantie

    Funktionen

    • Anwendung
      • Scanner für stärkste Beanspruchung in der Industrie

    Dimensionen

    • Gesamtabmessungen
      • 192 mm x 76 mm x 100 mm
      • 7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll

    Scanning Specifications

    • Bewegungstoleranz
      • Max. 4500 mm/s (177 in/s)
    • Leseabstand
      • XLR-Bereich
    • Dekodierung
      • 1D
      • 2D
    • Helligkeit
      • 0 bis 100.000 Lux

    Network

    • Bluetooth-Spezifikationen
      • k. A.
    • Bluetooth
      • Nein

    Hardware

    • Aimer-Typ
      • Laser
    • Systemschnittstellen
      • RS-232 TTL
      • Tastaturweiche
      • USB
    • Kabelloser Betrieb
      • Nein
    • Netzanschluss-Typ
      • Mit Band

    Electrical

    • Eingangsspannung
      • 4,0 VDC bis 5,5 VDC
    • Stromaufnahme
      • 2,35 W (470 mA bei 5 VDC)
    • Smart-Akku
      • Nein

    Environmental

    • Lagerungstemperaturbereich
      • -40 bis +70 °C
      • -40 °F–158 °F
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
    • Betriebstemperatur
      • -40 bis +70 °C
      • -4 °F–122 °F

    Standards & Approvals

    • Falltoleranzen
      • 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C bis 77°C (32°F bis 122°F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
      • 2 m (6.5 ft): 50 Stürze von -30 °C–50 °C (-22 °F–22 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit
      • 3 m (10 Fuß): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
      • 7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft) Höhe
    • Schutzarten
      • IP65
      • IP67

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • Drei Jahre Werksgarantie
    • Anwendung : Scanner für stärkste Beanspruchung in der Industrie
    • Gesamtabmessungen : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll
    • Bewegungstoleranz : Max. 4500 mm/s (177 in/s)
    • Leseabstand : XLR-Bereich
    • Dekodierung : 1D|2D
    • Helligkeit : 0 bis 100.000 Lux
    • Bluetooth-Spezifikationen : k. A.
    • Bluetooth : Nein
    • Aimer-Typ : Laser
    • Systemschnittstellen : RS-232 TTL|Tastaturweiche|USB
    • Kabelloser Betrieb : Nein
    • Netzanschluss-Typ : Mit Band
    • Eingangsspannung : 4,0 VDC bis 5,5 VDC
    • Stromaufnahme : 2,35 W (470 mA bei 5 VDC)
    • Smart-Akku : Nein
    • Lagerungstemperaturbereich : -40 bis +70 °C|-40 °F–158 °F
    • Betriebsfeuchtigkeit : Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
    • Betriebstemperatur : -40 bis +70 °C|-4 °F–122 °F
    • Falltoleranzen : 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C bis 77°C (32°F bis 122°F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit|2 m (6.5 ft): 50 Stürze von -30 °C–50 °C (-22 °F–22 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit|3 m (10 Fuß): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit|7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft) Höhe
    • Schutzarten : IP65|IP67
    • Garantiedauer : Drei Jahre Werksgarantie
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Granit XP 1990iXLR Scanner Datasheet
    application/pdf 83.69 KB
    9/12/2022
    83.69 KB
    Handbücher und Anleitungen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    application/pdf 508.08 KB
    3/7/2024
    508.08 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Hebrew (1990-HE-QS-01 Rev B)
    application/pdf 384.3 KB
    1/12/2023
    384.3 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Arabic (1990-AR-QS-01 Rev B)
    application/pdf 345.77 KB
    1/12/2023
    345.77 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i – English (1990-EN-QS-01 Rev B)
    application/pdf 523.27 KB
    8/16/2022
    523.27 KB
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    application/pdf 6.47 MB
    3/9/2026
    6.47 MB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    application/pdf 610.23 KB
    4/24/2025
    610.23 KB
    Regulatorische Informationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Regulatory Sheet: Granit XP 1990i Series (1990-ML-RS-06 Rev A)
    application/pdf 4.15 MB
    10/12/2025
    4.15 MB
    Katalog
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    application/pdf 418.78 KB
    11/8/2022
    418.78 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    application/pdf 508.08 KB
    3/7/2024
    508.08 KB
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    application/pdf 418.78 KB
    11/8/2022
    418.78 KB
    Regulatory Sheet: Granit XP 1990i Series (1990-ML-RS-06 Rev A)
    application/pdf 4.15 MB
    10/12/2025
    4.15 MB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Hebrew (1990-HE-QS-01 Rev B)
    application/pdf 384.3 KB
    1/12/2023
    384.3 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Arabic (1990-AR-QS-01 Rev B)
    application/pdf 345.77 KB
    1/12/2023
    345.77 KB
    Granit XP 1990iXLR Scanner Datasheet
    application/pdf 83.69 KB
    9/12/2022
    83.69 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i – English (1990-EN-QS-01 Rev B)
    application/pdf 523.27 KB
    8/16/2022
    523.27 KB
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    application/pdf 6.47 MB
    3/9/2026
    6.47 MB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    application/pdf 610.23 KB
    4/24/2025
    610.23 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Granit XP 1990iXLR Scanner Datasheet
    83.69 KB
    9/12/2022
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    508.08 KB
    3/7/2024
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    171.01 KB
    4/18/2025
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Hebrew (1990-HE-QS-01 Rev B)
    384.3 KB
    1/12/2023
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i Series - Arabic (1990-AR-QS-01 Rev B)
    345.77 KB
    1/12/2023
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    1.17 MB
    10/14/2025
    Quick Start Guide: Granit XP 1990i – English (1990-EN-QS-01 Rev B)
    523.27 KB
    8/16/2022
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    6.47 MB
    3/9/2026
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    610.23 KB
    4/24/2025
    Regulatory Sheet: Granit XP 1990i Series (1990-ML-RS-06 Rev A)
    4.15 MB
    10/12/2025
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    418.78 KB
    11/8/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1990IXLR-3-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    1990IXLR-3-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    1990IXLR-3-R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    1990IXLR-3-R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    1990IXLR-3SER-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    1990IXLR-3SER-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    1990IXLR-3USB-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-7
    1990IXLR-3USB-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-7
    1990IXLR-3USB-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-7
    1990IXLR-3USB-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-7
    SVC1990XLR-SG3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    SVC1990XLR-SG3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    SVC1990XLR-SG5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    SVC1990XLR-SG5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    SVC1990XLR-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    SVC1990XLR-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    SVC1990XLR-SP3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    SVC1990XLR-SP3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    SVC1990XLR-SP5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2
    SVC1990XLR-SP5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-xlr-frontleft-2