/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    protective sleeves

    Cotton Sleeves CS-2-18-N

    Armschutzstulpen aus Baumwolle für leichte Arbeiten

    Übersicht
    Die Armschutzstulpen aus Baumwollstrick bieten hohen Tragekomfort, sind sehr hautfreundlich und atmungsaktiv, wirken absorbierend und leiten Feuchtigkeit von der Haut ab, während sie gleichzeitig mechanischen Schutz für leichte Arbeiten bieten.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Die Armschutzstulpen sind weich und dehnbar, sodass sie sich an die meisten Armgrößen anpassen.
    • 18/45 cm lange Armstulpen
    • Bieten zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm – perfekt in Kombination mit Universal- oder Schnittschutzhandschuhen
    • Die helle Farbe eignet sich gut für hygienische und saubere Arbeitsumgebungen
    • Hohe Flexibilität und hohen Tragekomfort
    Spezifikationen

    Andere

    • Faser
      • Baumwolle, Polyester
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • CS-2-18-N
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Stulpe
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Schweißabsorbierend
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Ellenbogen (<=500 mm)
    • Handschuh-Farben
      • Beige
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • Handschuh-Typ
      • Kein Handschuh
    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Produktstil
      • CS-2-18-N
    • Länge (mm)
      • 450
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Anwendungen
      • Montage & elektrische Komponenten, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Lagerhaltung
    • Produkttyp
      • Armstulpe
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Größe
      • Universell

    Andere

    • Faser
      • Baumwolle, Polyester
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • CS-2-18-N
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Stulpe
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Schweißabsorbierend
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Ellenbogen (<=500 mm)
    • Handschuh-Farben
      • Beige
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • Handschuh-Typ
      • Kein Handschuh
    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Produktstil
      • CS-2-18-N
    • Länge (mm)
      • 450
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Anwendungen
      • Montage & elektrische Komponenten, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Lagerhaltung
    • Produkttyp
      • Armstulpe
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Größe
      • Universell
    • Faser : Baumwolle, Polyester
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : CS-2-18-N
    • Handschuh-Produktfamilie : Stulpe
    • Zusätzlicher Vorteil : Schweißabsorbierend
    • Schutz für den Arm : Länge: Ellenbogen (<=500 mm)
    • Handschuh-Farben : Beige
    • Trägermaterial : Schussfaser
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Dichtheitsgrad : Komplett atmungsaktiv
    • Handschuh-Typ : Kein Handschuh
    • ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • CE-Kategorie : Kategorie 2
    • Produktstil : CS-2-18-N
    • Länge (mm) : 450
    • Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Anwendungen : Montage & elektrische Komponenten, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Lagerhaltung
    • Produkttyp : Armstulpe
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz
    • Größe : Universell
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CS-2-18-N
    Knitted cotton sleeves for light work applications
    CS-2-18-N
    Knitted cotton sleeves for light work applications