general purpose gloves
Sahara Plus 101
Mechanische Schutzhandschuhe
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
> Arbeiten mit öligen und nassen Teilen
> Holz- und Gartenarbeiten
> Schlosserarbeiten und Maschinenbau
> Arbeiten im Baugewerbe
> Montage und Transportarbeiten
> Staplerarbeiten
> Automobilindustrie
> Metall- und Kunststoffverarbeitung
Eigenschaften und Vorteile
> hohe mechanische Belastbarkeit
> feuchtigkeitsabweisend
> gute Passform
> hohe Atmungsaktivität
> hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
> ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
> zusätzlicher Handgelenksschutz
Besonderheiten
> silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
> führender Glashersteller bestätigt geprüfte Oberflächenverträglichkeit für Glasbearbeitung
Andere
- Size
- 7, 8, 9, 10
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Coating Coverage
- 3/4
- Glove Thickness
- 0.8
- Powder Content
- N
- Glove Type
- Allgemeines Handling
- Cuff Style
- Stulpe
- Material
- Baumwolle, Nitril
- Style
- 101
Andere
- Size
- 7, 8, 9, 10
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Coating Coverage
- 3/4
- Glove Thickness
- 0.8
- Powder Content
- N
- Glove Type
- Allgemeines Handling
- Cuff Style
- Stulpe
- Material
- Baumwolle, Nitril
- Style
- 101
- Size : 7, 8, 9, 10
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Coating Coverage : 3/4
- Glove Thickness : 0.8
- Powder Content : N
- Glove Type : Allgemeines Handling
- Cuff Style : Stulpe
- Material : Baumwolle, Nitril
- Style : 101
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden