controlled environment gloves
Neopren-Glovebox-Handschuhe
Neue Sicherheitshandschuhe in höchster Qualität mit Schutz gegen chemische und radioaktive Kontamination sowie verbessertem Tragekomfort und Grip.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
PRODUKTIVITÄT UND EFFIZIENZ
- Besserer Grip für den Umgang mit kleineren Gegenständen in öligen und nassen Umgebungen
- Höhere Produktivität und weniger Ermüdung
SCHUTZ AUF HÖCHSTEM NIVEAU
- Verbesserte mechanische Leistung
- Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Dämpfen und Gasen
- Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien, darunter Öle, Schmiermittel und Kraftstoffe
HERVORRAGENDER TRAGEKOMFORT
- Viel weicher und flexibler als verbreitete Modelle
- Beidhändig oder handspezifisch
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Medizin
- Militär
- Pharmaindustrie
- Nuklearbereich
Risiken
- Chemikalien
- Kontamination
Normen und Vorgaben
- EN 388:2016 - Mechanische Risiken
- EN 374-3 - Chemische Risiken (Kategorie 3: Irreversible Risiken)
- EN 374-1:2016 - (Typ A (A, K, L, M, O, T) - Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Chemikalien
- EN 374-2:2016 - Widerstandsfähigkeit gegen AQL-Stufe
- EN 16350 - Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Gefahren
- ISO 374-5:2016 - Schutz gegen Mikroorganismen und Viren: Virenschutz
Traditionsmarke
Informationen zur Gewährleistung
Andere
- Size
- 9 3/4, 10 1/2
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Storage Information
- Drei Jahre haltbar bei Aufbewahrung in Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort. Empfohlener Temperaturbereich: 10 bis 30 °C.
- Powder Content
- N
- Glove Type
- Glovebox
- Material
- Neopren
- Nitril, Neopren, CSM, Butyl, CSM verbleit, Neopren verbleit
- Style
- 8N1532K
Andere
- Size
- 9 3/4, 10 1/2
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Storage Information
- Drei Jahre haltbar bei Aufbewahrung in Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort. Empfohlener Temperaturbereich: 10 bis 30 °C.
- Powder Content
- N
- Glove Type
- Glovebox
- Material
- Neopren
- Nitril, Neopren, CSM, Butyl, CSM verbleit, Neopren verbleit
- Style
- 8N1532K
- Size : 9 3/4, 10 1/2
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Storage Information : Drei Jahre haltbar bei Aufbewahrung in Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort. Empfohlener Temperaturbereich: 10 bis 30 °C.
- Powder Content : N
- Glove Type : Glovebox
- Material : Neopren|Nitril, Neopren, CSM, Butyl, CSM verbleit, Neopren verbleit
- Style : 8N1532K
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden