/content/sps/de/de/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Dermatril L 741

    Nitril-Einweg-Chemikalienschutzhandschuh Typ B mit langer Stulpe

    Übersicht
    Eigenschaften & Vorteile:
    • Sehr hohes Tastempfinden
    • Hervorragender Tragekomfort
    • Erhöhte Reißfestigkeit
    • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
    • Gute Chemikalienbeständigkeit
    • Anschmiegsame Passform
    • Inhalt: 100 Stück
    • AQL < 0,65
    • Naturlatexfrei
    • Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
    • Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
    • Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobiltest-Verfahren)
    • Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 und EU 10/2011
    • Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen der EN 455.
    • Dieser Handschuh ist ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie MDR 2017/745.
    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter)
      • K, P, T
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit
      • Rau
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
      • N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • Y
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
      • N
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
      • N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Haftendes, strukturiertes Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Lange Stulpe/Bündchen, Rollrand
    • EN374: Mischung Mikroorganismus + VIRUS
      • ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen + VIRUS
      • ja
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage
      • (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe
      • Einweg
    • Lebensmittelzertifizierung Europa
      • ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien
      • K (Natronlauge 40%), P (Wasserstoffperoxid 30%), T (Formaldehyd 37%)
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1)
      • KPT
    • EN374: Mischung Mikroorganismen
      • ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen
      • ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 741
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung
      • N
    • Ausführung der Beschichtung
      • Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1)
      • Typ B
    • Pflanzenschutz (ISO 18889)
      • N
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Chemikalien-Einwegschutzhandschuh, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Touchscreen-fähig, Latexfrei, Silikonfrei, Lange Stulpe (>290 mm)
    • Touchscreen kapazitiv
      • N
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0044
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Beschichtungsfläche
      • Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Standard (<290 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 0,11 ± 0,03
    • Größenbereich von
      • 6
    • Größenbereich bis
      • 11
    • EN 374:2016 Typ B
      • KPT
    • Weiterreißkraft
      • 0
    • Innenausstattung
      • Puderfrei
    • Handschuh-Farben
      • Blau
    • Glove Thickness
      • 0.11
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie, EN 455
    • Schichtstärke
      • Von 0,1 mm bis 0,2 mm
    • Produktfamilie
      • Dermatril L 741
    • Powder Content
      • N
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ
      • Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • Velourisiert
      • N
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 3
    • Produktstil
      • 0741081C
    • Länge (mm)
      • 275
    • Gefährdung
      • Flüssigkeiten, Chemikalien, Mikroorganismen, Medizinische Umgebung, Lebensmittel
    • Anwendungen
      • Chemische Industrie, Montage & elektrische Komponenten, Montage kleiner Objekte, Notfalldienste und Katastrophenschutz, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Labore, Medizinischer Dienst, Maler- und Lackierarbeiten, Pharmaindustrie, Ersthelfer
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Glove Type
      • Einweg
    • Cuff Style
      • Rollrand
    • Schutzart
      • Einweg
    • EN-Normen
      • EN374 Chemikalienschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Waschbar
      • N
    • Material
      • Nitril
    • Größe
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Normen
      • EN 374-1
    • Länge
      • up to 280
    • Style
      • 741
    • Farbe
      • Blau

    Andere

    • Size
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter)
      • K, P, T
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit
      • Rau
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
      • N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • Y
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
      • N
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
      • N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Haftendes, strukturiertes Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Lange Stulpe/Bündchen, Rollrand
    • EN374: Mischung Mikroorganismus + VIRUS
      • ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen + VIRUS
      • ja
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage
      • (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe
      • Einweg
    • Lebensmittelzertifizierung Europa
      • ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien
      • K (Natronlauge 40%), P (Wasserstoffperoxid 30%), T (Formaldehyd 37%)
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1)
      • KPT
    • EN374: Mischung Mikroorganismen
      • ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen
      • ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 741
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung
      • N
    • Ausführung der Beschichtung
      • Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1)
      • Typ B
    • Pflanzenschutz (ISO 18889)
      • N
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Chemikalien-Einwegschutzhandschuh, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Touchscreen-fähig, Latexfrei, Silikonfrei, Lange Stulpe (>290 mm)
    • Touchscreen kapazitiv
      • N
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0044
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Beschichtungsfläche
      • Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Standard (<290 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 0,11 ± 0,03
    • Größenbereich von
      • 6
    • Größenbereich bis
      • 11
    • EN 374:2016 Typ B
      • KPT
    • Weiterreißkraft
      • 0
    • Innenausstattung
      • Puderfrei
    • Handschuh-Farben
      • Blau
    • Glove Thickness
      • 0.11
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie, EN 455
    • Schichtstärke
      • Von 0,1 mm bis 0,2 mm
    • Produktfamilie
      • Dermatril L 741
    • Powder Content
      • N
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ
      • Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • Velourisiert
      • N
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 3
    • Produktstil
      • 0741081C
    • Länge (mm)
      • 275
    • Gefährdung
      • Flüssigkeiten, Chemikalien, Mikroorganismen, Medizinische Umgebung, Lebensmittel
    • Anwendungen
      • Chemische Industrie, Montage & elektrische Komponenten, Montage kleiner Objekte, Notfalldienste und Katastrophenschutz, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Labore, Medizinischer Dienst, Maler- und Lackierarbeiten, Pharmaindustrie, Ersthelfer
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Glove Type
      • Einweg
    • Cuff Style
      • Rollrand
    • Schutzart
      • Einweg
    • EN-Normen
      • EN374 Chemikalienschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Waschbar
      • N
    • Material
      • Nitril
    • Größe
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Normen
      • EN 374-1
    • Länge
      • up to 280
    • Style
      • 741
    • Farbe
      • Blau
    • Size : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • EN ISO 374-1:2016 Prüfchemikalien-Kennbuchstaben (Chemical Product letter) : K, P, T
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit : Rau
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : Y
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : Y
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung : Haftendes, strukturiertes Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Lange Stulpe/Bündchen, Rollrand
    • EN374: Mischung Mikroorganismus + VIRUS : ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen + VIRUS : ja
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage : (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe : Einweg
    • Lebensmittelzertifizierung Europa : ja
    • EN374: Mix Buchstaben Chemikalien : K (Natronlauge 40%), P (Wasserstoffperoxid 30%), T (Formaldehyd 37%)
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1) : KPT
    • EN374: Mischung Mikroorganismen : ja
    • EN 374-5:2016 Mikroorganismen : ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 741
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
    • Ausführung der Beschichtung : Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Lebensmittel-zertifizierung : Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1) : Typ B
    • Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
    • Handschuh-Produktfamilie : Chemikalien-Einwegschutzhandschuh, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil : Touchscreen-fähig, Latexfrei, Silikonfrei, Lange Stulpe (>290 mm)
    • Touchscreen kapazitiv : N
    • Schichtstärke (inch) : 0.0044
    • Beschichtungsmaterial : Nitril
    • Virus (EN ISO 374-5) : Y
    • Beschichtungsfläche : Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten : Einlagig
    • Schutz für den Arm : Länge: Standard (<290 mm)
    • Schichtstärke (mm) : 0,11 ± 0,03
    • Größenbereich von : 6
    • Größenbereich bis : 11
    • EN 374:2016 Typ B : KPT
    • Weiterreißkraft : 0
    • Innenausstattung : Puderfrei
    • Handschuh-Farben : Blau
    • Glove Thickness : 0.11
    • Weitere Normen : CE-Kategorie, EN 455
    • Schichtstärke : Von 0,1 mm bis 0,2 mm
    • Produktfamilie : Dermatril L 741
    • Powder Content : N
    • Dichtheitsgrad : Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ : Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • Velourisiert : N
    • CE-Kategorie : Kategorie 3
    • Produktstil : 0741081C
    • Länge (mm) : 275
    • Gefährdung : Flüssigkeiten, Chemikalien, Mikroorganismen, Medizinische Umgebung, Lebensmittel
    • Anwendungen : Chemische Industrie, Montage & elektrische Komponenten, Montage kleiner Objekte, Notfalldienste und Katastrophenschutz, Landwirtschaft & Gartenbau, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Labore, Medizinischer Dienst, Maler- und Lackierarbeiten, Pharmaindustrie, Ersthelfer
    • Produkttyp : Handschuh
    • Glove Type : Einweg
    • Cuff Style : Rollrand
    • Schutzart : Einweg
    • EN-Normen : EN374 Chemikalienschutz, Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Waschbar : N
    • Material : Nitril
    • Größe : 7, 8, 9, 10, 11
    • Normen : EN 374-1
    • Länge : up to 280
    • Style : 741
    • Farbe : Blau
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    074107081C
    Dermatril L 741
    074107081C
    Dermatril L 741
    074108081C
    Dermatril L 741
    074108081C
    Dermatril L 741
    074109081C
    Dermatril L 741
    074109081C
    Dermatril L 741
    074110081C
    Dermatril L 741
    074110081C
    Dermatril L 741
    074111081C
    Dermatril® L 741 Size 11
    074111081C
    Dermatril® L 741 Size 11