chemical resistant gloves
Camatril Antistatic 731
Antistatischer Nitril-Chemikalienschutzhandschuh Typ A, 300 mm
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Gute Flexibilität, anatomische Form und beste Passgenauigkeit gewähren ein optimales Trage- und Tastgefühl.
Eigenschaften & Vorteile:
• Sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
• Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken gem. EN 16350
• Gutes Feingefühl
• Gute Temperaturbeständigkeit
• Gute mechanische Belastbarkeit
• AQL ≤ 0,65
• Kurze Ausführung: 300 mm
• Anatomisches Design
• Viren-beständig
• In Deutschland gefertigt
Andere
- Abrasion Resistance
- 2
- Virus (EN ISO 374-5)
- Ja
- Style
- 731
- Glove Type
- Chemikalienschutz
- Cuff Style
- gerade
- Closure Type
- Stulpe
- Chemical Permeation Resistance
- JKLOPT minute (time unit)
- Antistatic
- Ja
Andere
- Abrasion Resistance
- 2
- Virus (EN ISO 374-5)
- Ja
- Style
- 731
- Glove Type
- Chemikalienschutz
- Cuff Style
- gerade
- Closure Type
- Stulpe
- Chemical Permeation Resistance
- JKLOPT minute (time unit)
- Antistatic
- Ja
- Abrasion Resistance : 2
- Virus (EN ISO 374-5) : Ja
- Style : 731
- Glove Type : Chemikalienschutz
- Cuff Style : gerade
- Closure Type : Stulpe
- Chemical Permeation Resistance : JKLOPT minute (time unit)
- Antistatic : Ja
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden