/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 14. Juni, von 07:00 AM EST bis 08:30 AM EST vorgesehen (Sonntag, den 14. Juni, von 11:00 AM UTC bis 12:30 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    chemical resistant gloves

    Butoject 898

    Chemikalienschutzhandschuhe

    Übersicht
    Einsatzgebiete
    > Druckereien
    > Laboratorien
    > Herstellung von Farben und Lacken
    > Chemische Industrie
    > Metall- und Kunststo verarbeitung
    > Recycling- und Entsorgungsarbeiten
    > Reinigungs- und Wartungsarbeiten
    > Feuerwehren und Streitkräfte

    Eigenschaften und Vorteile
    > sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
    > sehr guter Tragekomfort
    > sehr gute Temperaturflexibilität
    > gute mechanische Beständigkeit
    > hohe Gasdichtigkeit

    Besonderheiten
    > AQL < 0,65
    > ausgezeichnet niedrige Degradation
    > Herstellung durch Vulkojectverfahren > gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben)
    > weite Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen
    > Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach
    Abstimmung mit dem KCL-Labor)
    > kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
    Spezifikationen

    Andere

    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Style
      • 898
    • Size
      • 8, 9, 10, 11
    • Powder Content
      • Y
    • Material
      • Butyl
    • Glove Type
      • Chemikalienschutz
    • Glove Thickness
      • 0.7

    Andere

    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Style
      • 898
    • Size
      • 8, 9, 10, 11
    • Powder Content
      • Y
    • Material
      • Butyl
    • Glove Type
      • Chemikalienschutz
    • Glove Thickness
      • 0.7
    • Cuff Style : Stulpe
    • Virus (EN ISO 374-5) : Y
    • Style : 898
    • Size : 8, 9, 10, 11
    • Powder Content : Y
    • Material : Butyl
    • Glove Type : Chemikalienschutz
    • Glove Thickness : 0.7
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    089807111X
    Butoject 898
    089807111X
    Butoject 898
    089808111X
    Butoject 898 sz 8
    089808111X
    Butoject 898 sz 8
    089809111X
    Butoject 898 sz 9
    089809111X
    Butoject 898 sz 9
    089810111X
    Butoject 898 sz 10
    089810111X
    Butoject 898 sz 10
    089811111X
    Butoject 898 sz 11
    089811111X
    Butoject 898 sz 11