/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Samstag, den 30. Mai, von 12:00 AM EST bis 06:00 AM EST vorgesehen (Samstag, den 30. Mai, von 04:00 AM UTC bis 10:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    horizontal lifeline systems

    HORIZONTALE ANSCHLAGEINRICHTUNG (TEMPORÄR) AUS KERNMANTELSEIL

    Die langlebige Lösung für das Baugewerbe

    Übersicht
    Vorteile:
    • Deckt einen großen Arbeitsbereich ab
    • Rasche und einfach Montage
    • Zur Nutzung durch einen oder zwei Anwender
    • Maximale Arbeitslänge von 20 m
    • Befestigung an ortsfesten Anschlagpunkten oder mit temporären Bandschlingen

    Merkmale:
    • Strapazierfähiges geflochtenes Seil mit verzinkten Verbindungselementen
    • Seilkürzer, Karabiner, Endanschlag und 2 1,5 m lange Bandschlingen im Lieferumfang enthalten
    • Polyesterseil mit Ø 14 mm
    • Verbindungselemente aus verzinktem Stahl

    Entspricht EN 795b
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1007610
    Horizontale Mobile Absturzsicherung MILLER 20 m mit Transportbox und 2 Bandschlingen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1007610
    1007610
    Horizontale Mobile Absturzsicherung MILLER 20 m mit Transportbox und 2 Bandschlingen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1007610