/content/sps/de/de/search-results.html

    horizontal lifeline systems

    Söll Xenon® Permanent Horizontal Lifeline System

    Söll Xenon® Permanentes Horizontales Rettungsleinen-System

    Übersicht
    KUNDENSPEZIFISCH ENTWICKELTES SYSTEM
    Xenon Permanent Overhead Horizontal Lifeline Systems sind kundenspezifische Systeme, die verwendet werden, wenn die Anwendung erfordert, dass die Rettungsleine über Kopf außerhalb der Reichweite des Benutzers angebracht wird.

    Freihändige Absturzsicherung
    Ob auf einem Dach, in einer Halle oder hoch oben auf einer Hängebrücke: Dieses System bietet eine 'freihändige' Absturzsicherung für eine Vielzahl von Konfigurationen: gerade oder gebogen, mehrere Kurven, Etagen, Gratlinien oder Frontalpfosten. Ein einzigartig konstruiertes Pendelverbindungsstück umgeht automatisch Zwischenstützen, ohne sich von der Rettungsleine zu trennen: Das erhöht die Mobilität und fördert die Sicherheit der Arbeiter.

    Einfach und vielseitig
    Aufgrund seiner Vielseitigkeit: Einfachheit und minimale Wartung: ein Xenon-System ist die perfekte Lösung für Ingenieure: Architekten und Bauunternehmer, um sichere Sicherheitszugänge an neuen Gebäuden zu schaffen: Industriegelände: Eisenbahnwaggons: Rohrgestelle: Arenen: Brücken: usw.

    Merkmale & Vorteile:.
    • Einfache Installation - entweder durch eigenes Wartungspersonal unter Aufsicht eines Installationstechnikers: oder durch einen zertifizierten Xenon-Installateur
    • Komponenten aus rostfreiem Stahl widerstehen rauen Umgebungen
    • Die Söll System Design Software berechnet die Spezifikationen für jede Anwendung: einfach zu navigieren und in mehreren Sprachen verfügbar
    • Der Arbeiter wird mit einem stoßabsorbierenden Verbindungsmittel und einem Ganzkörpergurt befestigt

    Xenon Overhead Shuttle: 25223/
    Doppelter Verriegelungsmechanismus, der einfach mit einer Hand zu bedienen ist. Edelstahlkonstruktion ohne bewegliche Teile: ideal für raue, hochkorrosive Umgebungen.

    4-in-1-Stoßdämpfer
    Dient als Stoßdämpfer: Spannschloss: Spannungsindikator und Sturzindikator: sorgt für einen einfachen und sicheren Auf-/Abstieg.

    Zwischenhalterungen
    Kann ausgetauscht werden, ohne dass das Edelstahlseil demontiert oder ersetzt werden muss.
    Spezifikationen
    Handbücher und Anleitungen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Xenonv Lifeline Kit User Manual
    application/pdf 772.21 KB
    5/18/2021
    772.21 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Xenonv Lifeline Kit User Manual
    application/pdf 772.21 KB
    5/18/2021
    772.21 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Xenonv Lifeline Kit User Manual
    772.21 KB
    5/18/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1006062
    XENON BENDING 90° 8mm CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1006062
    XENON BENDING 90° 8mm CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1006178
    XENON END ANCHOR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1006178
    XENON END ANCHOR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1006294
    XENON BENDING KIT 8mm CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1006294
    XENON BENDING KIT 8mm CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1006701
    XENON CABLE END SWAGE 8mm CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1006701
    XENON CABLE END SWAGE 8mm CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1006704
    XENON EXTENSION SWAGE 8mm CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1006704
    XENON EXTENSION SWAGE 8mm CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1007470
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1007470
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1007487
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1007487
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010550
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010550
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010601
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010601
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010608
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010608
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system