/content/sps/de/de/search-results.html

    self retracting lifelines

    Miller TWIN TURBO System

    Der neue, zum Patent angemeldete Twin-Turbo-D-Ring-Verbinder lässt sich leicht an zwei (2) leichte Miller TurboLite-Personensturzbegrenzer (PFL) für eine kontinuierliche 100%ige Absturzsicherung anschließen.

    Übersicht
    Wichtige Funktionen
    .
    • Ersatz für doppelbeinige, stoßabsorbierende Verbindungsmittel
    • Innovatives Design, das einfach an den hinteren D-Ring eines jeden Auffanggurtes angeschlossen werden kann Erhöht die Produktivität und Vielseitigkeit des Arbeiters durch Bewegungsfreiheit - weniger einschränkend als andere Geräte auf dem Markt
    • Permits TurboLite PFLs to swivel in multiple directions for greatermobility: the swivel action prevents webbing from twisting and bindinginside of the unit
    • Ermöglicht das Schwenken der TurboLite PFLs in mehrere Richtungen für eine größere Beweglichkeit: der Schwenkvorgang verhindert, dass sich das Gurtband im Gerät verdreht und verheddert
    • Einfach zu bedienen und zu montieren/demontieren
    • Passend für die meisten Miller TurboLite PFL-Modelle
    .
    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
    .
    .
    Risiken
    .
    .
    Normen und Vorgaben
    .
    • EN 362 -
    • OSHA 1926.502, 1910.66 -
    • ANSI Z359-2007 & A 10.32 -
    • CSA Z259.12-01 -
    .
    Informationen zur Gewährleistung
    .
    Unsere hochmoderne Ausrüstung bietet das entscheidende Werkzeug für den Schutz der Arbeiter und kombiniert Mobilität mit unübertroffenem Komfort.
    In unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt normgerecht hergestellt wird und Ihren hohen Anforderungen entspricht
    .
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1028546
    RAIL HARNESS KIT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-twin-turbo-system-image-1
    1028546
    RAIL HARNESS KIT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-twin-turbo-system-image-1
    1028812
    OFFSHORE KIT FALCON 20m
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-twin-turbo-system-image-1
    1028812
    OFFSHORE KIT FALCON 20m
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-twin-turbo-system-image-1
    1029461
    LORRY LADDER CONNECTING KIT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-twin-turbo-system-image-1
    1029461
    LORRY LADDER CONNECTING KIT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-twin-turbo-system-image-1