/content/sps/de/de/search-results.html

    self retracting lifelines

    Miller Falcon Höhensicherungsgeräte (EUR)

    Kilo für Kilo das stärkste, haltbarste Höhensicherungsgerät. Sicherungsgerät erhältlich in 6,2 m, 10 m 15 und 20 m Länge.

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    Verbesserte Sicherheit: Das schnell ansprechende Bremssystem fängt einen Sturz nach wenigen Zentimetern auf.
    Erhöhte Benutzerfreundlichkeit: Niedriges Gewicht.

    Nutzen: Das Höhensicherungsgerät ist die ideale Absturzsicherungslösung für den Einsatz in Bauindustrie, Industrie, Lagern, Versorgungstechnik, Bergbau und bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Nahezu unzerstörbar mit hochschlagfestem Nylongehäuse, verzinktem oder rostfreiem Stahlseil und integriertem Absturzindikator.





    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • Konform mit EN 360

    Informationen zur Gewährleistung

    Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

    In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1030276
    Protection Falcon bag 15m-20m OFFSHORE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    1030276
    Protection Falcon bag 15m-20m OFFSHORE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT