/content/sps/de/de/search-results.html

    self retracting lifelines

    FALCON™ HÖHENSICHERUNGSGERÄT - eco range

    Die Falcon™-Serie umfasst die sichersten und robustesten Höhensicherungsgeräte auf dem Markt. 6,2 m bis 20 m – Drahtseil-Höhensicherungsgerät

    Übersicht
    Vorteile: Längere Lebensdauer
    • Glatte, abgerundete Kanten erhöhen die Widerstandsfähigkeit
    • Fängt Stürze nach wenigen Zentimetern auf und ermöglicht eine rasche und sichere Rettung
    • Geringes Gewicht, kompakte in sich geschlossene Einheit
    • Einfach anzubringen
    • Für horizontale Anwendungen geprüft und zugelassen*
    • Keine jährliche Revision durch den Hersteller erforderlich** – geringere Gesamtbetriebskosten und Steigerung der Produktivität
    • Lebenslange Gehäusegarantie***

    Merkmale: Einfach einzustellen
    • Selbsttätiger, sofort blockierender Bremsmechanismus
    • Gut sichtbarer Sturzindikator
    • Schraubkarabiner
    • Äußerst stoßfestes Nylongehäuse
    • Ergonomisch geformter Griff (Ausführungen mit 15 oder 20 m Seillänge)
    • Einzigartiger seitlicher Seilauslass verringert die Abnutzung des Drahtseils

    Weitere Modelle auf Anfrage verfügbar - bitte setzen Sie sich mit dem technischen Serviceteam in Verbindung.
    Entspricht EN 360

    * Bei Verwendung mit geeigneter Ausrüstung laut Herstellerempfehlung
    ** Gemäß der CE-Norm ist eine Prüfung durch eine sachkundige Person vorgeschrieben, bei der das Reparaturhandbuch von Miller berücksichtigt wird.
    *** Beim Einsatz unter typischen Arbeitsbedingungen
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1012433
    Falcon SRL MP 6,2m G Ressort acier TDC
    1012433
    Falcon SRL MP 6,2m G Ressort acier TDC
    1012436
    Falcon SRL MP 15m G Steel Spr. FI
    1012436
    Falcon SRL MP 15m G Steel Spr. FI
    1012437
    Falcon SRL MP 20m G Steel Spr. FI
    1012437
    Falcon SRL MP 20m G Steel Spr. FI