/content/sps/de/de/search-results.html

    personal fall limiters

    Miller Scorpion Persönliche Fallbegrenzer (EUR)

    Der Fallbegrenzer mit einziehbarem Rettungsseil mit 2,8 m Auszuglänge stellt eine preisgünstige Alternative zu Verbindungsmitteln mit Bandfalldämpfer dar und verringert den erforderlichen Sturzabstand.

    Übersicht

    Wichtige Funktionen


    Eigenschaften:

    Höherer Tragekomfort: leicht und kompakt
    Bewegungsfreiheit: 2,8m Aktionsradius
    Sicherheit: Das schnell ansprechende Bremssystem fängt einen Sturz nach wenigen Zentimetern auf. Das ausziehbare Gurtband reduziert die Stolpergefahr.
    Vielseitigkeit: Kann direkt an der Auffangöse des Gurts befestigt und wie ein herkömmliches Verbindungsmittel mit Falldämpfer verwendet werden.

    Vorteile:

    Der extrem widerstandsfähige und leichte Scorpion Fallbegrenzer besteht aus korrosionsbeständigen Innenbauteilen, einem Gehäuse aus Aluminium sowie einer hochschlagfesten Polymer-Abdeckung. Der Sturzindikator zeigt an, wenn das Gerät geprüft werden muss.







    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • Konform mit EN 360

    Informationen zur Gewährleistung

    Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

    In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list