lanyards
Miller® StopFall™
Das Miller StopFall Rückhaltesystem ist das einzige Produkt seiner Art für Holzmasten: Es wurde für das leichte Besteigen von Holzmasten entwickelt und ermöglicht eine sowohl komfortable als auch ergonomische Position beim Klettern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Automatic Spring loaded Cinching Feature
Miller Exclusive:
Keeps the unit in constant contact around the pole.
One Handed Adjustment:
Makes worker training quick: easy and safe.
Features & Benefits:
- Zippered Spring Cover - Allows for convenient 100% inspection and easy access to clean the spring components
- Attached Gaff Pullers - Easy to grasp design: even when wearing heavy-duty lineman’s gloves
- Compact: Heavy-Duty Strap – Keeps worker closer to pole to facilitate arm's length work
- Accommodates wood poles ranging from 20-in. to 60-in. circumference
- Unique gaffs provide excellent stopping power on dry: wet or icy poles Additional Climbing Equipment:
- Adjustable Rope Lanyard - Miller Adjustable Rope Lanyard designed for work positioning while transitioning around obstacles.
- Retractable Web Lanyard - Designed for limited-range applications: the Miller Retractable Web Lanyard is lightweight and dependable.
- Adjustable Safety Straps - Miller brand safety straps are equipped with locking snap hooks and are constructed with a red inner core/wear indicator.
- Linemen's Belts - Designed with four D-rings to facilitate the use of a Rope Lanyard: Safety Strap or Retractable Web Lanyard to transition around obstacles.
Miller® Positioning & Restraint Lanyards
Rope: Cable and Web Lanyards recommended for work positioning and restraint applications.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden