/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Timber Beam Attachment 40mm/60mm

    ART. NO. 1402/1412

    Übersicht
    Used to attach to timber soffit formwork beams and proprietary forming systems.The attachment is quickly and easily secured to the form beam, by hammering the wedge home. There are two models available depending on the size of the form beam: ART. no. 1402 for form beams with a top flange thickness of 60mm and ART. no. 1412 for those with a 40mm top flange thickness.• ART. no. 1402/Flange thickness 60mm/Weight 3.8kg• ART. no. 1412/Flange thickness 40mm/Weight 3.6kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C1402
    C1402
    C1412
    TIMBER BEAM ATT. 40 MM MKII
    C1412
    TIMBER BEAM ATT. 40 MM MKII