/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Combi Stair

    ART. NO. 1201

    Übersicht
    Used to support guardrails on stairs and staircases, the Combi Stair has a support lip that bears on the step to control the fixing loads and prevent rotation, and a single fixing installed through the leg. The Combi Stair can be fixed using the anchors intended for permanent installation. It can accommodate a step nosing up to 15mm long, and can also be used on balconies and other vertical slab edges.• Weight 1.5kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C1201
    Treppenbefestigung
    C1201
    Treppenbefestigung