/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    accessories

    COMBISAFE® Multibox

    ART. NO. 9540/9541

    Übersicht
    The Multibox is designed for the efficient and safe handling, transport and storage of material. The side hatch can be folded down for access to stacked boxes or for ergonomic handling of material. The End Panels (ART. no. 9541) can be removed for transport of long material in the open Multibox (ART. no. 9540).Alternately, two boxes can be joined together to create one longer box.• Registered Design; Certified for hoisting• Maximum load 1000kg• Hot-dip galvanised finish• Weights: 52kg (ART. no. 9540) and 5.5kg (ART. no. 9541)
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C9540
    Multibox
    C9540
    Multibox
    C9541
    Multibox, End Panel
    C9541
    Multibox, End Panel