combisafe
Combisafe Sicherheitsnetze
Horizontale Schutznetze werden als kollektiver Schutz bei Bau- und Montagearbeiten eingesetzt, als Vorrichtungen zur Verhinderung des Absturzes von Personen oder Gegenständen beim Bau von Gebäuden, Industrieanlagen, Lagerhallen, Brücken, etc.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Montagearbeiten, um das Herabfallen von Personen oder Gegenständen beim Bau von Gebäuden, Industrieanlagen, Lagerhallen, Brücken usw. zu verhindern. Es sind verschiedene Größen erhältlich, um den Anforderungen Ihres Bauprojekts gerecht zu werden.
Wesentliche Merkmale
- Verhindert das Herabfallen von Personen oder Gegenständen auf den Boden
- Verhindert, dass Personen oder Gegenstände auf dem Boden von herabfallenden Gegenständen getroffen werden
- Entspricht der Norm EN1263-2
- Geringes Gewicht, 0,2 kg/m2
- Knotenloses Design mit hoher Energieabsorption
- An jedem Netz sind Prüfschnüre angebracht, die für die jährliche Qualitätsprüfung verwendet werden können
- Kann traditionell mit Spannleinen befestigt werden. Für die Befestigung an Stahlträgern kann die neue Grippa-Lösung für eine schnelle Installation verwendet werden. Eine geschraubte Befestigung, der Elefantenhaken, ermöglicht ebenfalls eine schnelle Befestigung und Einstellung des Netzes.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden