/content/sps/de/de/search-results.html

    combisafe

    Combisafe Gegengewichtssystem

    Flexible, freistehende Lösung für Flachdächer. Das Gegengewichtssystem von COMBISAFE® ist eine vielseitige, einfach zu installierende Lösung für den temporären Kantenschutz ohne mechanische Verankerung auf Flachdächern.

    Übersicht
    Flexible, freistehende Lösung für Flachdächer
     
    Das COMBISAFE®-Gegengewichtssystem ist eine vielseitige, einfach zu installierende Lösung für den temporären Kantenschutz ohne mechanische Verankerung auf Flachdächern.
     
    Es besteht aus verzinktem Stahl für maximale Haltbarkeit und bietet mit einem Hebelarm und einer Gegengewichtseinheit Schutz gemäß EN 13374 A, während es Bau- und Renovierungsteams einen einfachen Zugang zur Dachfläche ermöglicht. Das System erfordert keine Spezialwerkzeuge und umfasst einen ergonomischen Wagen für die Installation der Gegengewichte. Die Hebelarme können in 2 verschiedenen Positionen installiert werden: auf Deckniveau oder erhöht, um einen leichteren Zugang zur Dachabdichtung zu ermöglichen.
     
    Hauptmerkmale:
     
    - Schnelle und einfache Installation ohne Spezialwerkzeug
    - Speziell entwickelter ergonomischer Wagen für die Installation und den Transport von Gegengewichten
    - Der Hebelarm kann in 2 verschiedenen Positionen installiert werden: auf Deckhöhe oder erhöht, um einen leichteren Zugang zur Dachhaut zu ermöglichen
    - Umfasst ein optionales Bordbrett, um das Risiko des Herabfallens von Gegenständen und Schutt von Dächern zu verringern
    - Einzigartiges Hammer-in-System mit Keilbefestigungen, beschleunigt die Installation
    - Verzinkter Stahl für maximale Haltbarkeit
    - Gegengewichte aus wiederverwertetem Gummi, keine Beschädigung der Dachmembran
    - Lieferung in zwei miteinander verbundenen und palettierten Multi-Boxen, um Transport, Lagerung und Handhabung zu erleichtern
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list