/content/sps/de/de/search-results.html

    anchorage connectors

    Miller Anschlagschlingen aus Gurtband (EUR)

    Vielseitige Anschlagschlinge aus Gurtband für eine große Palette von Anschlagpunkte.

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    Diese Anschlagschlinge aus Gurtband ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung, wenn die Verbindungsmittel nicht sicher sind.

    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • EN 795

    Informationen zur Gewährleistung

    Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

    In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

    Spezifikationen

    Andere

    • Anwendungen
      • Windenergie
    • Trägermaterial
      • Polyester
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 1002918
    • Art der Brille
      • Verankerungsvorrichtung

    Andere

    • Anwendungen
      • Windenergie
    • Trägermaterial
      • Polyester
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 1002918
    • Art der Brille
      • Verankerungsvorrichtung
    • Anwendungen : Windenergie
    • Trägermaterial : Polyester
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 1002918
    • Art der Brille : Verankerungsvorrichtung
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1002916
    WEBBING STRAP ANCHORAGE POINT (Xm)
    1002916
    WEBBING STRAP ANCHORAGE POINT (Xm)
    1002917
    Bandschlinge MILLER MJ00 mit verstärkter Schlaufe 0,8 m gelb, d=23 mm
    1002917
    Bandschlinge MILLER MJ00 mit verstärkter Schlaufe 0,8 m gelb, d=23 mm
    1002918
    WEBBING STRAP ANCHORAGE POINT (Xm)
    1002918
    WEBBING STRAP ANCHORAGE POINT (Xm)
    1002919
    Bandschlinge MILLER MJ00 mit verstärkter Schlaufe 1,5 m gelb, d=23 mm
    1002919
    Bandschlinge MILLER MJ00 mit verstärkter Schlaufe 1,5 m gelb, d=23 mm
    1002996
    Edelstahl Anschlagpunkt mit Sturzindikator
    1002996
    Edelstahl Anschlagpunkt mit Sturzindikator