/content/sps/de/de/search-results.html

    safety goggles

    Duramaxx

    Die erste Vollsichtbrille mit Panorama-Sichtfeld bei vollkommenem Tragekomfort und Schutz für den Anwender - auch für Brillenträger!

    Übersicht
    DuraMaxx™ zeichnet sich durch ein modernes Design und branchenführende Scheibenbeschichtungen aus. So erhöht DuraMaxx™ die Trageakzeptanz von Vollsichtbrillen am Arbeitsplatz.
    • Ideal geeignet zum Schutz vor fliegenden Partikeln, Staub, Flüssigkeitsspritzern und optischer Strahlung (UV und IR)
    • Die gewölbte Sichtscheibe bietet ein weites Panorama-Sichtfeld.
    • Modernes ergonomisches Design schützt vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln.
    • Sichtscheibe mit erstklassiger optischer Qualität und Seitensicht
    • Der weiche Rahmen aus Elastomer passt sich an das Gesicht an und ermöglicht so eine sichere, komfortable und lückenlose Passform.
    • Neigungsverstellbares Kopfband für einfaches Anpassen und bequemen Sitz
    • Kann bequem über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden
    • Kann bequem mit Atemschutz-Halbmasken getragen werden
    • Mit Dura-Streme®-Beschichtung, Beschlagschutz (N) auf der Innenseite der Sichtscheibe und Kratzfestbeschichtung (K) auf der Außenseite für mehr Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und chemische Substanzen und eine höhere Lebensdauer: In Arbeitssituationen, die körperlich anstrengend sind oder in denen Hitze, Feuchtigkeit, Nebel, Sand, Staub und chemische Substanzen Teil der Arbeitsumgebung sind, bietet die Dura-Streme®-Beschichtung den nötigen Schutz.

    • DuraMaxx™ ist die Lösung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, in denen der Schutz hochsicherer Vollsichtbrillen notwendig ist. Beispiele:
    - Industrie: Flugpartikel (kleine und große), Staub und scharfkantige Gegenstände
    - Baugewerbe: Flugpartikel (kleine und große), Staub und chemische Substanzen
    - Oberflächenbehandlung: Staub, Flüssigkeiten, chemische Partikel, feste Partikel
    - Schadstoffe/Farbe: Spritzer von toxischen Materialien
    - Labore/Medizinischer Bereich: Mögliche Exposition gegenüber toxischen und/oder kontaminierten Materialien
    - Schweißen: IR-Strahlung, IR-Emissionen und herumfliegende kleine Metallpartikel
    Spezifikationen

    Andere

    • Lens Coating
      • Durastreme
    • Replaceable Lenses
      • Ja
    • Frame Material
      • PP/TPE
    • Lens Material
      • Polycarbonat

    Andere

    • Lens Coating
      • Durastreme
    • Replaceable Lenses
      • Ja
    • Frame Material
      • PP/TPE
    • Lens Material
      • Polycarbonat
    • Lens Coating : Durastreme
    • Replaceable Lenses : Ja
    • Frame Material : PP/TPE
    • Lens Material : Polycarbonat
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1017737HS
    DURAMAXX TSR-GRAY HSAF NEOPR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1017737HS
    DURAMAXX TSR-GRAY HSAF NEOPR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1017738HS
    DURAMAXX TSR-GRAY HSAF FAB
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1017738HS
    DURAMAXX TSR-GRAY HSAF FAB
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1017739HS
    DURAMAXX SHD5 HSAF NEOPR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1017739HS
    DURAMAXX SHD5 HSAF NEOPR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1017750HS
    DURAMAXX CLR HSAF FAB
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1017750HS
    DURAMAXX CLR HSAF FAB
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1017751HS
    DURAMAXX CLR HSAF NEOPR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1017751HS
    DURAMAXX CLR HSAF NEOPR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1028133HS
    DURAMAXX SHD3 HSAF NEOPR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1028133HS
    DURAMAXX SHD3 HSAF NEOPR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1028135HS
    DURAMAXX CLR HSAF REPLENS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1028135HS
    DURAMAXX CLR HSAF REPLENS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1028136HS
    DURAMAXX TSR-GRAY HSAF REPLENS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1028136HS
    DURAMAXX TSR-GRAY HSAF REPLENS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1028140HS
    DURAMAXX SHD5 HSAF REPLENS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1
    1028140HS
    DURAMAXX SHD5 HSAF REPLENS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-honeywell-duramaxx-image-1