/content/sps/de/de/search-results.html

    safety eyewear

    SVP 400-Augenschutz

    Die Schutzbrillen der Honeywell SVP 400-Serie bieten stylisches Design, Sicherheit und Tragekomfort bei einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis.

    Übersicht

    Die breiteren Bü:gel sorgen fü:r einen neuen Look, wä:hrend die gummigepolsterten Zwei-Material-Bü:gelenden sowie die Antibeschlag &ndash: und Kratzschutzbeschichtung den Schutz von Arbeitnehmern den ganzen Tag ü:ber gewä:hrleisten.

    Haupt-Eigenschaften und Vorteile
    Sichtscheibe aus Polycarbonat mit K&N-Beschichtung verfü:gbar: Antibeschlag- bzw.
    Kratzschutzbeschichtung
    Passform:
    Rundumabdeckung mit einer Basiskurve 9-Wö:lbung fü:r vollen Schutz und grö:ß:eres Gesichtsfeld
    Verbesserter Tragekomfort durch rutschfeste gummigepolsterte Zwei-Material-Bü:gelenden
    Gepolsterter Nasensteg
    Schutz:
    Sichtscheibenfilter U6 > 99,9 % kurz- und langwellige UVA/UVB&mdash:Strahlung
    Verfü:gbar mit transparentem und grauem Rahmen, vier Sichtscheibentö:nungen inkl. Innen/Auß:en und
    Silberverspiegelung
    Zertifiziert nach EN 166
    Typ:
    Rahmenlose, modische Schutzbrille

    Spezifikationen

    Andere

    • Frame Color
      • :Farblos oder Grau
    • Frame Material
      • Polycarbonat

    Andere

    • Frame Color
      • :Farblos oder Grau
    • Frame Material
      • Polycarbonat
    • Frame Color : :Farblos oder Grau
    • Frame Material : Polycarbonat
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1035640
    Honeywell SVP400, klare Hardcoat-Sichtscheibe
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-svp-400-augenschutz-image
    1035640
    Honeywell SVP400, klare Hardcoat-Sichtscheibe
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-svp-400-augenschutz-image
    1035644
    Honeywell SVP400, IO-Hardcoat-Sichtscheibe
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-svp-400-augenschutz-image
    1035644
    Honeywell SVP400, IO-Hardcoat-Sichtscheibe
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-svp-400-augenschutz-image