fixed flame detectors
Brand- und Flammenmelder FS7
Die Multispektral-Bandmelder für das Breitband-IR-, Nahband-IR- und sichtbare Spektrum wurden eigens für Brandschutzanwendungen in Reinräumen der Halbleiterindustrie entwickelt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Produktbeschreibung
Stufe 1:Warnung.Dies ist die erste Ansprechstufe bei einem kleinen Brand mit einer Wärmeenergieabgabe von 3 kW (entspricht einem Polypropylen-Lachenfeuer mit 10 cm Durchmesser).
Hier besteht ausreichend Zeit für die Selbstlöschung des Feuers.
Stufe 2:Alarm Wenn das Feuer nicht von selbst erlischt und die gemäß Factory Mutual (FM) festgelegte Schwelle der Wärmeenergieabstrahlung von 13 kW erreicht wird (entspricht einem Lachenfeuer mit 20 cm Durchmesser), wird die zweite Stufe entsprechend dem definierten Ansprechverhalten aktiviert.
Der FS7-2173 wird mit dem Controller FS7-130-SX oder dem Bedienfeld FSWB verwendet.Controller und Bedienfeld versorgen die Detektoren mit Spannung, überwachen den Status aller Detektoren und kommunizieren über den digitalen Kommunikationsbus RS-485 mit den Detektoren.Der FS7-2173 wird serienmäßig mit einem 6 m langen Anschlusskabel ausgeliefert.Die Detektoren werden mithilfe selbstsichernder Stecker oder -Anschlussboxen an den Controller oder das Bedienfeld angeschlossen.Dies ermöglicht schnelle und einfache Anschlüsse ohne Verkabelungsprobleme.Jeder Detektor kann bis zu sechs FirePics™-Datensätze mit Zeit- und Datumsstempel (vor Eintreten eines Ereignisses erfasste Daten mehrerer Multispektrum-Sensoren) in einem nichtflüchtigen Speicher speichern.Der Controller und das Bedienfeld können im nichtflüchtigen Speicher auch den tabellarischen Ereignisverlauf einschließlich Zeit- und Datumsstempel mit Angaben zu Warnungen, Alarmen und Fehlermeldungen speichern.FirePics™-Datensätze und Ereignisverläufe können vom Controller und dem Bedienfeld abgerufen werden.
Der Mikroprozessor des modular aufgebauten FS7-2173-2RP überwacht mithilfe digitaler Algorithmen zur Signalverarbeitung kontinuierlich die Schaltkreise, das Ergebnis der integrierten Selbsttestfunktion des Sensors sowie den einwandfreien Betrieb.Der FS7-2173-2RP mit diskreten Relaisausgängen ist auf den Betrieb als unabhängiger Detektor ausgelegt und mit einer Schnittstelle zu sämtlichen zugelassenen Brandmeldezentralen ausgestattet.Der Detektor erfordert eine externe 24-VDC-Spannungsversorgung und wird serienmäßig mit einem 6 m langen Pigtail-Kabel ausgeliefert.Er kann bis zu sechs FirePics™-Datensätze mit Zeit- und Datumsstempel und 200 Ereignisse in einem nichtflüchtigen Speicher speichern.FirePics™- und Ereignisverläufe können mithilfe eines Schnittstellen-Kits für den FS7 und der Windows-basierten PC-Software abgerufen werden.
Weitere Merkmale und Vorteile:
• Digitaler elektrooptischer Multispektralbrandmelder mit Infrarot-Strahlungsenergiemessung
• Brandmeldung mit einzigartigem, zweistufigem Ansprechverhalten
• Keine Auslösung von Fehlalarmen
• KEINE Probleme durch signaldämpfende Rauchentwicklung, Gase oder Chemikaliendämpfe
• UNEMPFINDLICH gegenüber Hintergrund-Strahlungsenergie von elektrischen Heizkörpern oder Öfen
• Erkennt Brände mit und ohne Beteiligung von Kohlenwasserstoff
• Robustes, lecksicheres, wärmegeschütztes, säurefestes Spritzguss-Polypropylen-Gehäuse
• Weiter Erfassungswinkel von 120°
• Digitale Kommunikation über RS-485-Schnittstelle
• FirePic™: digitale Brandmeldesignaturen mit Zeit- und Datumsstempel
• Integrierter automatischer Detektor-Selbsttest
• Einheitliches Modelldesign für eigenständigen Betrieb
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Zertifikat
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden