/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
    sps-igs-smart-flexible-depalletizers-hero-image
    sps-igs-smart-flexible-depalletizers-hero-image

    Smarter und Flexibler Depalettierer

    Erhöhen Sie den Durchsatz Ihres Depalettierers – und senken Sie die Betriebskosten

    Die anspruchsvolle Aufgabe des Vereinzelns von Paletten, einer der häufigsten betrieblichen Engpässe in Distributionszentren, ist mit dem smarten, flexiblen Depalettierer endlich ein Kinderspiel. Dank hochentwickelten maschinellen Lernens (ML), künstlicher Intelligenz (KI) sowie fortschrittlichen Wahrnehmungs- und Greiftechnologien gewährleistet diese vollautomatische Lösung einen kontinuierlichen Fluss von Paletten mit gemischter oder sortenreiner Ware – und das in beliebiger Reihenfolge oder Muster – ohne Vorprogrammierung oder Bedienereingriff.

    Die konstant hohe Leistung des Roboters erhöht die Depalettierungsrate und entlastet Mitarbeiter von sich wiederholenden, verletzungsanfälligen Arbeiten. Eine intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Bedienung bei minimalem Schulungsaufwand. Darüber hinaus vereinfacht diese Lösung die Steuerung ihrer Mitarbeiter und senkt ihre Logistikkosten, indem sie es Ihnen ermöglicht, Teams genauer zu planen und die Transparenz über die Nutzung Ihrer Ressourcen zu verbessern.

    Merkmale und Vorteile

    • Erhöht den Durchsatz, indem –  wen immer möglich – mehrere Artikel gleichzeitig kommissioniert werden
    • Der Constant-Paletts-Modus erhöht automatisch den Durchsatz bei der Handhabung gleicher Lagen oder komplett gleichen Paletten
    • Die automatische Geschwindigkeitsanpassung sorgt für eine sichere Handhabung von Gegenständen bis zu 36 kg ohne Vorprogrammierung
    • Die automatische Höhenverstellung optimiert Geschwindigkeit und Bewegungswege
    • Die Box-on-Ground-Erkennung bestimmt, wann der Roboter eine auf den Boden gefallene Kiste sicher bergen kann, wodurch Verzögerungen bei der Handhabung instabiler Paletten reduziert werden
    • Automatische Erkennung und Verarbeitung von Trennlagen
    • Die Leer-Palettenerkennung aktiviert die automatische Zuführung oder signalisiert den manuellen Paletten-Wechsel

    Flexible Konfigurationen und eine breite Palette unterstützender Automatisierungsoptionen, machen es einfach, automatisierte Depalettierer nahtlos in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe zu integrieren.

    Der Depalettier-Roboter kann auch in Verbindung mit autonomen mobilen Robotern (AMRs) für den Paletten-Transport kombiniert werden und ermöglicht so maximale Flexibilität auf kleinstem Raum. Die Integration von AMRs ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb des Systems und bietet gleichzeitig die Flexibilität, Paletten und leere Paletten-Stapel praktisch überall dort zu platzieren, wo der Roboter fahren kann.

    Honeywell Intelligrated bietet den smarten, flexiblen Depalettierer als schlüsselfertiges Komplettsystem an, einschließlich Sicherheitsrisikobewertungen für alle Einsätze. Es stehen alternative Finanzierungsoptionen zur Verfügung, um Ihre Kapitalkosten und andere Eintrittsbarrieren zu senken und Ihnen gleichzeitig mehr Möglichkeiten zur Kostenkontrolle zu bieten.

    Smarter und Flexibler Depalettierer