/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    AMRs in warehouse
    AMRs in warehouse

    Mobile Roboter

    Stellen Sie mobile Robotiklösungen für die flexible Beförderung von Lasten, die Verarbeitung von Retouren und die Wartung von Maschinen bereit

    Automatisierte Unterstützung in Ihrem gesamten Distributionszentrum

    Die autonomen mobilen Roboter (AMRs) werden in Zusammenarbeit mit Fetch Robotics bereitgestellt und können Lasten von bis zu 1.500 Kilogramm transportieren.

    Überlegene Sicht- und Kartierungstechnologien ermöglichen es mobilen Robotern von Fetch, Lager- und Fabrikumgebungen wahrzunehmen und zu navigieren, ohne dass Änderungen an der Infrastruktur Ihrer Einrichtung erforderlich sind. Sie sind intelligent genug, um Hindernisse ohne Eingreifen des Bedieners dynamisch zu umfahren und dabei alles zu erkennen und zu vermeiden, von Menschen bis hin zu Staplergabeln.

    • Cloud-Robotik-Plattform, die eine On-Demand-Automatisierung innerhalb des Lagers ermöglicht
    • Modelle mit einer Tragkraft von 100 kg, 500 kg und 1.500 kg für den autonomen Transport von nahezu allen Gegenständen, von Teilen bis zu Paletten
    • Bereitstellung in Stunden ohne Infrastrukturänderungen
    • Verfügbare Schnittstellen für die Integration in eine Vielzahl von externen Systemen, von Handscannern über SPS bis hin zu WMS/WES/WCS
    • Die breiteste Palette an AMRs in der Branche, erhältlich für Anwendungen wie Stück-/Karton-/Paletten-Kommissionierung, Auftragskonsolidierung und Kitting, Nachschub, Cross-Docking und RFID-Scanning