Stromsensoren
CSLA-Serie
Wechsel- und Gleichstrom. ±57 A, ±950 A Erfassungsstrombereiche. 3 µs bis 8 µs Ansprechzeit. Leiterplatte auf 3 Stiften
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die linearen Stromsensoren der CSLA Serie von Honeywell sind mit unseren 91SS12-2 und SS94A1 Hall-Effekt-Positionsgebern mit linearem Ausgang (LOHET™) ausgestattet. Das Messelement ist in einem Gehäuse montiert, das auf einer Leiterplatte angebracht werden kann. Dieses Gehäuse ist in vier Konfigurationen erhältlich. Eine normale Montage erfolgt mit einer 0,375.inch langen Schraube 4-40 und einer quadratischen Mutter (nicht beiliegend) oder über eine 6-20 Gewindeschneidschraube, die in das Gehäuse eingeführt werden. Der Halterungs-Bausatz besteht aus Sensor, Flusswandler und Gehäuse. Diese Sensoren liefern ein ratiometrisches Ausgangssignal.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Katalog
Anwendungshinweis
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden