/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Atemschutzzubehör

    Facepieces and hood replacement part

    Zur Verwendung mit Gebläseatemschutz und Atemschutzgeräten mit Luftzufuhr

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Used with full PAPR Assembly
    • Helps to remove contaminants and provide the wearer with clean: filtered air when used with PAPR assembly
    • Allows for improved comfort: flexibility: and greater protection

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list