/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    KING’S

    Training Lux Evo

    S3 HRO SRC

    Übersicht
    Low-cut style
    • Water-resistant black full-grain leather upper
    • Ideal for chemical industry and assembly work
    • Outsole resistance up to 300°C
    • S3 marking:
      • Toe cap resistant to an impact of 200 Joules and crushing of 15 kN
      • Closed heel area
      • Antistatic properties
      • Heel energy absorption
      • Resistance to fuel oil
      • Water penetration and absorption
      • Anti-puncture resistance
      • Cleated outsole
    • HRO marking: resistance to hot contact
    • EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list