/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Ohrstöpsel

    Clarity HELMKAPSELN

    Die patentierte Sound Management Technology™ (SMT), die in der Clarity-Serie zum Einsatz kommt, verbessert die Sicherheit der Mitarbeiter,

    Übersicht

    weil sie
    schä:dlichen Lä:rm dä:mmt und dabei die natü:rlichere Wahrnehmung von Stimmen und Warnsignal-Frequenzen zulä:sst.
    SNR 26 / SNR 30

    &bull: Gehö:rschutzkapseln rasten bei Bedarf ein und lassen sich nach hinten abklappen, wenn sie nicht gebraucht werden
    &bull: Kapseln passen zu den meisten gä:ngigen Schutzhelmen
    &bull: Adapter 3711, 3712 & 3721 inbegriffen

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1011262
    Clarity C1H Helmkapsel mit Ad. 3711, -12, -21
    1011262
    Clarity C1H Helmkapsel mit Ad. 3711, -12, -21
    1011264
    Clarity C3H Helmkapsel mit Ad. 3711, -12, -21, hohe Dämmung
    1011264
    Clarity C3H Helmkapsel mit Ad. 3711, -12, -21, hohe Dämmung