/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Geschirre

    Titan Auffanggurte (EUR)

    Nicht dehnbare Auffanggurte.

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    • Leichtes, widerstandfähiges Gurtband aus Polyester für langen Tragekomfort und höchste Zuverlässigkeit
    • Einheitsgröße mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten
    • Beweglicher hinterer D-Ring für guten Sitz
    • Durch den Riemen unterhalb der Hüfte wird eine aufrechte Trageposition erreicht
    • Erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis






    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • Alle Titan Auffanggurte sind CE-zertifiziert und mit EN 361 sowie, falls nötig, mit EN 358 konform.

    Informationen zur Gewährleistung

    Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

    In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

    Spezifikationen

    Andere

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Andere

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1011890
    Titan 1pt harness
    1011890
    Titan 1pt harness
    1011891
    Titan 2pts harness
    1011891
    Titan 2pts harness
    1011893
    Titan 1pt harness w belt
    1011893
    Titan 1pt harness w belt
    1011894
    Titan 2pts harness w belt
    1011894
    Titan 2pts harness w belt