/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Geschirre

    Miller RAM Sitzgurte (EUR)

    Dieser leichte, einfach anzulegende und flexible Sitzgurt ist für Bergrettungseinsätze besonders geeignet, bei denen der Auffanggurt nur für kurze Zeit getragen wird.

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    Dieser leichte, einfach anzulegende und flexible Sitzgurt ist für Bergrettungseinsätze besonders geeignet, bei denen der Auffanggurt nur für kurze Zeit getragen wird. Die vordere Auffangöse dient zur Rettung und zum seilgesicherten Arbeiten. Die Sicherungsverbindung zwischen Auffang- und Halteöse verteilt die Last gleichmäßig auf die größeren Muskelgruppen, um den Tragekomfort zu erhöhen, Durchblutungsstörungen entgegenzuwirken und so die Produktivität zu maximieren. Die Polsterung von Gurt und Beinschlaufen sorgen für guten Halt und Tragekomfort beim freien Hängen. Der Sitzgurt kann zum Schutz gegen Stürze nach vorne zusammen mit dem ITC Brustgurt verwendet werden.

    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • Alle Miller Auffanggurte sind CE-zertifiziert und mit EN 361 sowie, falls nötig, mit EN 358 konform.

    Informationen zur Gewährleistung

    Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

    In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list