/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Absturzsicherungssets

    Titan II Job Specific Fall Protection Kits

    Titan II Tätigkeitsbezogene Absturzsicherungs-Sets

    Übersicht
    The Titan II Job Specific Fall Protection Kits provide a complete fall protection solution: including all of the components necessary for fall protection safety.

    Certification
    Meets all applicable OSHA: ANSI and CSA requirements.

    Easy to Adjust
    The Titan II Job Specific Fall Protection Kits are easy to adjust: while supportsing fall protection for a variety of working-at-height applications.

    Features & Benefits:
    • Lightweight: full-body harness: size universal (L/XL)
    • Tubular shock-absorbing lanyard
    • Reusable anchor point [in some kits]
    • Water-resistant storage bag or container

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list