/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Schlüsselbänder

    SofStop™ Shock Absorber Pack with Snap Hook & D-ring

    SofStop™ Stoßdämpfer-Pack mit Karabinerhaken und D-Ring

    Übersicht
    Since it is potentially dangerous; difficult and timeconsumingto switch back and forth from a lanyardto a retractable; the Miller Lanyard “O-ring” optionsolves this concern by allowing the retractable tobe attached to the lanyard O-ring; while the lanyardremains connected to the back D-ring of the harness.This eliminates the need to continually changeattachment points from a lanyard to a retractable.The placement of the O-ring is designed so that ifa fall occurs; the lanyard shock absorber will notengage and the retractable unit will arrest the fall.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list