/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Schlüsselbänder

    Miller® Non Shock-absorbing Web Lanyards

    Miller Seilverbindungsmittel ohne Falldämpfer wurden für Positionierungs- und Rückhalteanwendungen entwickelt. Die Modelle sind in Nylon oder Polyester in verschiedenen Längen erhältlich.

    Übersicht
    Miller non-shock-absorbing web lanyards are designed for positioning and restraint applications. Models are available in nylon or polyester in varying lengths. These standard web lanyards are economical: abrasion resistant and easy to clean.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list