/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Ausrüstung für beengte Räume

    Miller DuraHoist™ - Vehicle Hitch Mount Sleeve

    Adapter zur Befestigung am Kupplungskopf eines Begleitfahrzeugs mit einem Durchmesser von 0,05 m (2 Zoll), um einen mobilen Verankerungspunkt für den Einstieg/die Rettung aus engen Räumen bereitzustellen: Rettungs- und Absturzsicherungsanwendungen.

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Designed to install into a 2-in. (.05 m) receiver on an attendant vehicle
    • Provide a portable anchor point for confined space entry/retrieval: rescue and fall arrest applications.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list