/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Variable Flexi Attachment

    ART. NO. 1727

    Übersicht
    Based on the same frame as the Variable Angle Attachment (ART. no. 1726).The post attachment can now be adjusted up to 970mm and angled in the required position. Suitable for assembly on façades with a long roof extension.• Weight 8.3kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C1727
    Winkelflexbefestigung
    C1727
    Winkelflexbefestigung