/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Tin Roof Attachment

    ART. NO. 1730

    Übersicht
    Mounted on the eave/verge on flat roofs or on the snow guard. The Tin Roof Attachment is adjustable to accommodate different roof slopes.• Weight 6.9kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C1730
    Blechdachbefestigung
    C1730
    Blechdachbefestigung