/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Telescope Arm

    ART. NO. 1750/1751/1752

    Übersicht
    A safety post that simplifies installation in corners, on stairs, or around balconies, etc. The guardrail holders are adjustable depending on the angle and inclination of the edge protection.• Length 1200mm• Weight 5.8kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A and EN 12811 Load class 3

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1011751
    20 m SS: Edelstahlseil 20 m Kunststoffgehäuse: Revisionsfrei
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    1011751
    20 m SS: Edelstahlseil 20 m Kunststoffgehäuse: Revisionsfrei
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    C1750
    Teleskoparm, 750 mm
    C1750
    Teleskoparm, 750 mm
    C1751
    Teleskoparm, 1200 mm
    C1751
    Teleskoparm, 1200 mm
    C1752
    Telescope Arm, 2000mm
    C1752
    Telescope Arm, 2000mm